VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
-
RJ45-stik
1608113
RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT6, materiale: Metal, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, kabeludgang: lige, farve: sølv, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Datastik (på kabelsiden) |
Konstruktion | RJ45 |
Sensortype | Ethernet |
Poltal | 8 |
Stikudformning | RJ45 |
Antal kabelafgange | 1 |
Konstruktion | RJ45 |
Skærmet | ja |
Kabelafgang | lige |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Driftsspænding (III/3) | 72 V (DC) |
Mærkestrøm | 1 A |
Mærkespænding UN | 48 V |
Mærkestrøm IN | 1 A |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT6 |
Transmissionshastighed | 1 GBit/s |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | IDC-lyntilslutning |
Tilslutningstværsnit AWG | 24 (stiv) |
26 ... 25 (fleksibel) | |
Tilslutningstværsnit | 0,2 mm² (stiv) |
0,14 mm² ... 0,18 mm² (fleksibel) |
Bredde | 22 mm |
Højde | 30 mm |
Længde | 57,7 mm |
Farve | sølv |
Materiale | Metal |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | Metal |
Materiale husoverflade | forniklet |
Materiale kabelpakning | TPE |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Guld over nikkel |
Materiale kontaktholder | PC |
Materiale O-ring | NBR |
Udvendig kabeldiameter | 5 mm ... 8 mm |
Ledningstværsnit | 0,14 mm² |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 200 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65/IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Standarder | IEC PAS 61076-3-117 |
Varenummer | 1608113 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABNOAB |
Produktnøgle | ABNOAB |
Katalogside | Side 286 (PC-2011) |
GTIN | 4046356159951 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 70 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 68,5 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) |
SCIP | f2894bc8-f16f-46ba-b1ed-5bbd879c03df |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre