CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8:10 - RJ45-stik
1422672

RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Metal, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 23- 22, kabeludgang: vinklet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Push-Pull ADVANCE-tilslutningsstik
Låsesystem mod utilsigtet udtrækning
Beskyttet dataoverførsel takket være 360°-skærmkoncept
Højeste ESD- og EMC-styrke for sikker overførsel