US4-EMLP (27X17,5) - Kunststofskilt
1090187

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, tekstfeltets højde: 17,5 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Apparatetiketterne US4-EMLP ... egner sig til limning i skilteholdere fra serien SIRIUS ACT 3SU... fra SIEMENS
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan nemt, nøjagtigt og hurtigt mærkes med kortprinterne
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene har plads til ekstra projektinformation eller funktionstekster, der kan være til hjælp ved montering