Sikker kommunikation i procesindustrien

For at sikre et stabilt og pålideligt forløb for alle processer og for at gribe tidligt ind, hvis der er behov for det, er det nødvendigt løbende at overvåge anlæg i procesindustrien. Tendensen går i retning af en åben arkitektur med en modulær struktur, der muliggør Plug-and-Play-integrering.

Interaktivt Image Map: Opbygning af kommunikationsløsninger til procesindustrien
Overspændingsbeskyttelse
Produktfamilie DATATRAB DT beskytter High-Speed-netværk op til 10-Gbit-Ethernet samt netværk med RS-485-grænseflade. Dertil også analoge og digitale grænseflader til telekommunikation, inkl. DSL.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse
Kommunikationsinfrastruktur
Industrial Ethernet-produkter fra COMPLETE line-produktprogrammet har alle fordelene ved et moderne Ethernet-netværk: Utroligt fleksibelt, effektivt, gennemgående og hurtigt.
Få mere at vide
Kommunikationsinfrastruktur
Security-router
mGuard-sikkerhedskomponenter egner sig fortrinligt til decentral sikring og sikker fjernvedligeholdelse af produktionsceller eller enkelte maskiner.
Få mere at vide
Security-router
Security-router
mGuard-sikkerhedskomponenter egner sig fortrinligt til decentral sikring og sikker fjernvedligeholdelse af produktionsceller eller enkelte maskiner.
Få mere at vide
Security-router
Fortrådet kommunikation
Med Ethernet-extendere kan du forbinde Ethernet-netværk på op til 20 km vha. enkle 2-lederledninger. Dermed kan du kombinere Managed og Unmanaged Ethernet-extendere i ét netværk.
Få mere at vide
Fortrådet kommunikation
Trådløs kommunikation
Mobiltelefonrouterne TC ROUTER fra Phoenix Contact muliggør robuste dataforbindelser via 4G-mobiltelefonnet.
Få mere at vide
Trådløs kommunikation
Lokalt interface
COMPLETE line leverer en passende løsning til betjening og overvågning af din applikation, som spænder fra den mobile tablet-pc til betjening i felten til avanceret visualiseringssoftware i store automatiseringsanlæg.
Få mere at vide
Lokalt interface
Switch
Ethernet switches er dit industrielle netværks kommunikationsknudepunkter. De sørger for en driftssikker og effektiv dataudveksling og giver robusthed til dit netværk.
Få mere at vide
Switch
Styre
Kommunikationsteknikken videregiver data til kontrolniveauet til videre brug.
Få mere at vide
Styre
Forsyning og kontaktorer
Pålidelige forsyningskoncepter muliggør afbrydelsesfrit arbejde for hele den samlede kommunikationsinfrastruktur.
Få mere at vide
Forsyning og kontaktorer

Switches udgør et central element i den industrielle kommunikation. De koordinerer dataene mellem et stort antal brugerenheder og muliggør en effektiv kommunikation. Unmanaged switches byder på en standardfunktionalitet ved et variabelt portantal. Managed switches muliggør derudover analyse og styring af datatrafikken via redundansmekanismer og netværksdiagnose samt råder over en udvidet cybersikkerhed. Routere eller 3-layer-switches udfører lignende funktioner og muliggør derudover tilslutning af delnet.

Mens styrings- og sikkerhedsenheder normalt har en direkte forbindelse til switchene, kræver nogle netværk en udvidet kommunikationsinfrastruktur. Repeatere og extendere øger netværksydelsen. Gateways udvider antallet af enheder og konvertere og integrerer deltagere uden Ethernet-grænseflade.

En pålidelig overspændingsbeskyttelse er uundværlig for fieldkomponenter og dataledninger. Produktfamilien DATATRAB DT fra COMPLETE line-sortimentet egner sig til at beskytte sarte datagrænseflader.

Efter at have valgt den rigtige kontakt til applikationen, tilsluttes andre enheder såsom overvågnings- og styringskomponenter til felten. Robuste panel-pc'ere og HMI'er med godkendelser til Ex-områder og maritime betingelser er velegnede her.

Endelig er de forskellige delsystemer forbundet med det overordnede styringssystem ved hjælp af fast fortrådede eller trådløse løsninger. Til applikationer i umiddelbar nærhed er kabling en enkel og pålidelig løsning med hurtig dataoverførsel. Hvis kabling ikke kan udføres pga. for store afstand, er trådløse løsninger et alternativ. Disse forbindelser er dog ofte udsat for forstyrrelser såsom elektromagnetiske felter, refleksioner, fading, interferens og skygger, hvilket har en negativ indvirkning på dataoverførslen.

En dårligt administreret eller endda infiltreret kommunikationsinfrastruktur udgør store risici for netværkets stabilitet og sikkerhed. Derfor skal enhver kritisk infrastrukturapplikation beskyttes med Cyber Security IEC 62443 – og om muligt ved alle mulige adgangspunkter. Security-routere sørger med effektive og fleksible firewalls for sikre anvendelser iht. IEC.