Teknologisk førende produkter
Med det omfattende og tilpassede COMPLETE line-produktprogram kan du opbygge styretavler hurtigt og nemt. Det ensartede design og de ensartede haptiske egenskaber gør COMPLETE line-produkterne særligt nemme at installere. Sådan sparer du tid under monteringen, ibrugtagningen og vedligeholdelsen. Alle COMPLETE line-produkter er udstyret med Push-in tilslutningsteknikken. Således kan hele anvendelser fortrådes hurtigt og uden værktøj.
Dine fordele
- Nem håndtering og optik af høj kvalitet takket være konsekvens i funktion og design
- Hurtig, værktøjsfri installation med Push-in tilslutningsteknik
- Reduceret mængde arbejde i produktion og logistik med standardiseret tilbehør til brokobling, mærkning og test
- Den komplette styretavle fra én leverandør med de teknologisk førende COMPLETE line-produkter