Produktløsninger til optimerede produktionsprocesser

Skalerbare systemer for maksimal effektivitet

Udform din styretavle så effektivt som muligt – fra installationsmateriel til assistentsystem.

Få mere at vide om de forskellige muligheder for at optimere din produktion, så den passer til dine behov, i vores brochure "clipx WIRE assist".

Download nu
Ledningsforberedelse med clipx WIRE assist

Effektiv produktion

Styretavlekonstruktion er kendetegnet ved en høj andel af procesomkostninger. Dermed er dette et ideelt udgangspunkt for at forbedre den økonomiske rentabilitet inden for produktionen af maskiner og anlæg. COMPLETE line byder på innovative, skalerbare løsninger til effektivt design af dine produktionsprocesser.

At arbejde med assistentsystemet clipx WIRE assist

Assistentsystemet WIRE assist

Medarbejderassistentsystemer

Assistentsystemet clipx WIRE assist muliggør effektiv ledningsforberedelse. Det softwareunderstøttede system fører brugeren gennem processen med delvist automatiseret lederforarbejdning, styrer de relevante værktøjsautomater og printsystemer samt leverer de nødvendige oplysninger baseret på CAE-data.

Betjening af værktøjsautomaten CUTFOX 10

Værktøjsautomat CUTFOX 10

Værktøjsautomater

Arbejd økonomisk: Automatiser forskellige arbejdsopgaver med innovative værktøjsautomater fra Phoenix Contact. Uanset om du skal skære, afisolere eller crimpe – de effektive enheder giver dig mulighed for tydelige effektivitetsforbedringer til alle deltrin i ledningsforberedelsen.

Tekniker bruger håndværktøj foran styretavle

Omfattende produktprogram inden for værktøj

Håndværktøj

Skæring, afisolering, crimpning, skruning og måling – ergonomisk udformet værktøj af høj kvalitet letter ikke blot udførelsen af disse opgaver, men garanterer også vedblivende nøjagtige resultater. Lær forarbejdnings- og skæreværktøjerne fra vores produktprogram TOOL fox at kende.

Medarbejder foran MARKING system-produktprogrammet

Alsidigt produktprogram fra MARKING system

Mærkningssystemer

Mærkning af fortrådninger og moduler er et af de mest tidskrævende procestrin inden for styretavlekonstruktion. Industrielle mærkningsløsninger fra MARKING system letter det daglige arbejde for dig. Hele systemudbuddet, der består af professionel planlægnings- og mærkningssoftware, innovative tryksystemer og mærkningsmaterialer til alle anvendelsesområder, giver dig intuitive og brugervenlige løsninger fra planlægning til færdig mærkning.

Medarbejder anbringer installations- og montagemærkninger i styretavlen

Installations- og montagemateriel

Installations- og montagemateriel

Nogle gange er det detaljerne, der gør den store forskel. Opbyg din styretavle effektivt med installations- og montagemateriel fra COMPLETE line-produktprogrammet. Standardiseret mærknings-, brokoblings- og testtilbehør nedsætter nødvendigheden af diversitet mht. reservedele, således at du kan nyde godt af genanvendelighed i stedet. Vi tilbyder dig alt til den effektive styretavlekonstruktion, fra kabelkanal til væggennemføring.

Procesforløb i styretavlekonstruktionen

Procesforløb i styretavlekonstruktionen

Effektivt design af styretavlekonstruktionen

Den gennemgående optimering af alle procestrin i styretavlen er nødvendig for at kunne klare aktuelle udfordringer såsom kortere leveringstider, stigende konkurrencepres og individualiseret produktion. Ud over de rigtige produktløsninger er et helhedsorienteret syn og sammenkobling af processerne nøglen til succes. COMPLETE line byder på omfattende koncepter, hvormed du kan udnytte dit potentiale langs hele værdikæden.