Teknologisk førende produkter til funktionelt byggeri

Du vil få brug for koordinerede produktløsninger til det intelligente netværk i din smarte bygning, lige fra fieldniveau og bygningsautomatisering til bygningsstyring og drift. COMPLETE line tilbyder dig helhedsorienterede systemer til automatisering.

Dine fordele

  • Komplette løsninger til styretavler inden for bygningsautomation
  • Hurtig, værktøjsfri installation med Push-in tilslutningsteknik
  • Mindre arbejdsbelastning i produktion og logistik med standardiseret tilbehør til brokobling, mærkning og test
  • Nem håndtering og optik af høj kvalitet takket være en konsekvent gennemførelse af funktion og design

Opbygning af en styretavle til bygningsautomation

Interaktivt Image Map: Opbygning af en styretavle til bygningsautomation
Tilslutning
COMPLETE line har et stort udvalg af forskellige rækkeklemmer til tilslutning af mange typer applikationer i styretavlen.
Få mere at vide
Tilslutning
Sikker kommunikation
For at opnå en effektiv og fremtidssikret drift af bygninger er det nødvendigt med et helhedsorienteret og intelligent netværk. COMPLETE line tilbyder dig løsninger til sikker kommunikation inden for funktionelt byggeri.
Få mere at vide
Sikker kommunikation
Forsyning, beskyttelse og overvågning
Bygningsstyringen i funktionelt byggeri skal forsynes pålideligt med energi, beskyttes mod skader og overvåges med hensyn til energibehovet. COMPLETE line indbefatter systemiske løsninger til forsyning, beskyttelse og overvågning af energi i funktionelt byggeri.
Få mere at vide
Forsyning, beskyttelse og overvågning
Styring og kobling
Bygningsstyring i funktionelt byggeri skal centralt kunne kontrollere en række applikationer såsom it-sikkerhed, rumautomatisering, HVAC eller forsyningskoncepter. Med bygningsmanagementsystemet Emalytics og tilhørende komponenter tilbyder COMPLETE line en platform til styring og kobling af alle applikationer.
Få mere at vide
Styring og kobling
Sammen om at designe den digitale forandring
Smart, digitalt, fremtidsorienteret

For at bygninger kan drives effektivt og fremtidssikret kræves et helhedsorienteret og intelligent netværk. I vores e-paper viser vi dig, hvordan du kan opnå netop det ved at digitalisere bygningsautomatisering.

Se e-paper nu
Smart Buildings e-paper