Vandbehandling i drikkevandsforsyningen Implementér sikker dataoverførsel og forudsigelig anlægsdrift med vores redundante kontrol- og netværksløsninger.

Servicemedarbejder ved drikkevandsbehandlingen

Udfordring


Optagelse inden for i vandforsyningen

Individuelle behandlingskrav

Forurening såvel som kontaminering med bakterier og vira fjernes permanent inden distribution. Vandet behandles gennem forskellige trin såsom oxidation, desinfektion og blødgøring.

Løsning


Samtale med kunde i et vandbehandlingsanlæg

Forudsigelig anlægsdrift sikrer drikkevand

Opfyld de høje krav til vandkvaliteten, idet du sikrer en afbrydelsesfri anlægsdrift. Til sikker og forudsigelig vandbehandling tilbyder vi produkter og løsninger, der garanterer maksimal tilgængelighed.
Med redundante styrings- og netværksløsninger lige fra field- til kontrolniveauet styres og overvåges dit anlægs følsomme processer pålideligt. Det betyder, at du har sikker adgang til dit anlæg når som helst og hvor som helst og nemt kan udføre fejldiagnose via fjernvedligeholdelse i tilfælde af en funktionsfejl.

Vores løsninger til dine processer

Styretavle til styring af bearbejdningsanlæg
Styretavle i ozonanlægget
Redundante højeffektstyringer
Styretavle til styring af bearbejdningsanlæg

Til nøjagtig styring af vandbehandlingsanlægget ved anvendelse af f.eks. klordioxid benyttes måleværdierne for gennemstrømning og resterende klor. Kombinationen af modulær kontrolteknologi med integreret eHMI og færdige visualiseringsblokke muliggør en nøjagtig styring med betjening på stedet på et webbaseret touchdisplay.

Styretavle i ozonanlægget

For at regulere koncentrationen af ​​ozongassen i en oxidationsproces etableres en sikker forbindelse mellem fieldkomponenterne og styringen. Analoge og digitale ind- og udgange muliggør enkel håndtering af signaler på dette niveau. Via gængse kommunikationsprotokoller som Modbus, PROFIBUS og PROFINET overføres disse informationer til styringssystemet.

Redundante højeffektstyringer

Forskellige belastningstyper kræver forskellige behandlingsprocesser. Komplette redundanskoncepter med RFC 4072S som højtydende sikkerhedsstyring bidrager til afbrydelsesfri drift. Endvidere muliggøres anvendelse i applikationer med sikkerhedskrav på højeste niveau iht. hhv. SIL 3 og PL e.

Universel redundans fra fieldniveau til kontrolrum

Specielt på nogle bestemte trin af vandbehandlingen er høj fejlsikkerhed af særlig betydning. For at garantere maksimal tilgængelighed er det nødvendigt med opbygning af et redundant system.
Phoenix Contact leverer sikre koncepter og redundante komponenter til automatisering af dit anlæg. Vi leverer et bredt produkt- og løsningsprogram: Fra enkel tilslutning af fieldkomponenter til styrings- og netværksniveau samt styringssystem. På den måde sikrer du en afbrydelsesfri og kontinuerlig drift af dit anlæg.

Interaktivt Image Map: Topologi Redundant kommunikation
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Brug dit foretrukne programmeringssprog til automatisering, og tilslut dit anlæg til din Cloud.
Mere om automatiseringsteknik
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Sikker fjernkommunikation
Hos os finder du de rigtige industri-routere og Cyber Security, så du kan kommunikere sikkert med dine maskiner og anlæg over hele verden.
Mere om industriroutere og Cyber Security
Sikker fjernkommunikation
Softwarebiblioteket Water Functions
Softwarebiblioteket anvender programmerede funktionsblokke til at forenkle måling, styring og regulering af anlægsprocesser inden for spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning.
Mere om softwarebiblioteket Water Functions
Softwarebiblioteket Water Functions

Dine fordele

  • Altid et øje på anlægget takket være visualisering på stedet med integreret fjerndiagnose
  • Pålidelig signalregistrering af anlægsdele, også ved strømudfald
  • Afbrydelsesfri drift takket være redundanskoncept med højtydende sikkerhedsstyringer

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.