Mand i et kontrolrum inden for vandsektoren

Universelt procesoverblik i vandsektoren Softwarebiblioteket Water Functions

  • Enkel måling, styring og regulering af anlægsprocesser med standardiseret software

  • Effektiv engineering takket være præfabrikerede funktionsblokke

  • Sikker fjernkommunikation via standardiserede protokoller som IEC 60870-5-101,-104 og OPC UA

  • Tilslutning til alle gængse styringssystemer takket være åbenhed over for velprøvede og moderne grænseflader

  • Hurtig oprettelse af visualiseringer med branchetypiske visualiseringsobjekter til motorer, pumper, ventilatorer og ventiler

Vandbehandlingsanlægget Warendorf

Overblik over processen Spildevandsvirksomheden Warendorf

I returslampumpestationen i spildevandsvirksomheden Warendorf pumpes slammet fra efterklaringsbassinet til et højere niveau vha. tre snekker. Dette føres derefter til processer i tidligere led og til rådnetankene. Funktionsblokbiblioteket Water Functions, som er specielt tilpasset vandsektoren, gør det muligt for operatøren at overvåge hele processen i rensningsanlægget og om nødvendigt gribe ind hurtigt. Med softwarebiblioteket fra Phoenix Contact har de ansvarlige på stedet fundet et værktøj, hvormed både programmering og den lokale visualisering gøres mulig på en enkel måde.

Vand med digitaliseringsikoner

Fremtidssikret procesautomation

Teknologi og processer i vandsektoren videreudvikles og tilpasses hele tiden. For at kunne garantere bedst mulig forsyning og økonomi i driften kræves der en kontinuerlig optimering og tilpasning af procesanlæggene. Funktioner som skalering af måleværdier, styring af enhederne og alarmstyring af et anlæg er med til at sikre en problemfri drift. Et tæt samarbejde med repræsentanter for vandsektoren og analyser af markedets krav frembringer moderne applikationer og softwareløsninger.

Procesanlæg i vandsektoren er underlagt en kontinuerlig forandringsproces. For at imødekomme disse krav videreudvikles der hele tiden på Water Functions, som er en løsning til den helhedsorienterede procesoversigt, der er klar til brug.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Procesbiblioteket til vandsektoren

Water Functions til den modulære softwareplatform PLCnext Engineer udvider kontrolteknologien fra Phoenix Contact med funktioner til procesautomatisering inden for vand- og spildevandssektoren. Softwarebiblioteket anvender programmerede funktionsblokke til at forenkle måling, styring og regulering af anlægsprocesser inden for spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning.

Fieldkomponenter som drev, skydere og klapper integreres hurtigt og nemt. Med branchetypiske visualiseringsblokke kan der spares tid og omkostninger ved engineering.

Biblioteket indeholder en basisfunktion til enkle anvendelser, komplekse drev-, ventil- og måleblokke samt moduler til tilslutning af et SCADA-system.

Water Functions - universelt koncept fra felt- til SCADA-niveau

Universelt koncept fra felt- til SCADA-niveau til applikationer inden for spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning.

Mand i færd med engineering af anlæg med funktionsblok-bibliotek

Fleksibel engineering takket være præfabrikerede funktionsblokke

Hurtig engineering af anlæg

Systemintegratorer sikrer dit anlægs tilgængelighed med en certificeret funktionsmåde, der er tilpasset vandsektoren. Water Functions giver dig mulighed for hurtig og enkel engineering. Regulering og styring af fieldkomponenter udføres med præfabrikerede funktionsblokke.

Med sit modulære funktionsblokkoncept er Water Functions designet til fleksibel brug. Inden for styretavlekonstruktion har vi mulighed for at imødekomme individuelle behov. Takket være det store omfang af funktionsmoduler kan du udvikle dine egne koncepter effektivt og nemt implementere dem.

Driftsdata i vand- og spildevandsapplikationer

Anskueliggørelse af driftsdata fra vand- og spildevandsapplikationer

Enkel integrering

Integrér branchetypiske fieldkomponenter som f. eks. måleapparater eller frekvensomformere til pumper og blæsere effektivt med de programmerede funktionsblokke i procesbiblioteket.

Forskellige teknologier såsom PROFIBUS, PROFINET, Modbus og OPC UA gør det muligt problemfrit at tilslutte både eksisterende og nye fieldkomponenter i det samlede system. Alle vigtige procesdata, såsom hastigheder, strømforbrug eller fyldningsniveauer, registreres pålideligt via en PLCnext Control, PLC'en til PLCnext Technology, og overføres til styringssystemet.

Gennem kontinuerlig videreudvikling af Water Functions-biblioteket stiger antallet af tilslutningsmuligheder hele tiden. Det tætte samarbejde med vandsektorens apparatproducenter garanterer en gennemtestet og effektiv integrering af fieldkomponenterne.

Water Functions Visu-Screen

Præfabrikerede visualiseringsobjekter letter oprettelsen af procesbilleder.

Ready-to-use-visualisering

Vis motorer, pumper, ventilatorer og ventiler med Water Functions Visu, den udvidede softwareversion med visualiseringsfunktion. Præfabrikerede visualiseringsobjekter til HMI-editoren i PLCnext Engineer letter oprettelsen af procesbilleder inden for vandsektoren. Med hensyn til din alarmstyring kan HMI-symboler såsom kontroldialoger og alarmlister let tilsluttes til funktionsblokkene.

Hvordan du vil styre funktionsblokkene, er op til dig: Enten får du adgang til en lokal visualisering via HMI-editoren fra os, eller du bruger dit eget visualiseringsværktøj, som kan forbindes via OPC UA.

Water Functions Visu: Funktionsblokke til tilslutning til et SCADA-system

Water Functions Visu indeholder HMI- og funktionsblok-biblioteker

App Water Functions i PLCnext Store bruges på laptop

Water Functions på PLCnext-grundlag afløser den forrige version af Waterworx.

Funktionsblokke til PLCnext Engineer

Water Functions er baseret på PLCnext Technology Ecosystem, den åbne styringsplatform til fremtidssikret automatisering. Med PLCnext Engineer, et selvstændigt udviklingsmiljø, kan du opleve åbenheden i dette system, når du implementerer programmering i vand- og spildevandsapplikationer.

Software-bibliotekerne til PLCnext Engineer er tilgængelige til download som app i PLCnext Store. Med Solution-app'en kan du nemt og uden særlige programmeringskundskaber direkte udvide PLCnext Control med tekniske funktioner til din industrielle anvendelse.