Fjernelse af svævestof inden for drikkevandsforsyning Opnå energieffektiv og pålidelig anlægsdrift med vores overvågnings- og styringsløsninger til vandfiltrering.

Registrering af måleværdier ved fjernelse af svævestof

Udfordring


Åbent filtertrin

Højt energiforbrug og undgåelig udfaldstid

Fjernelse af opslæmmede stoffer er en energikrævende proces og kræver optimal udnyttelse af si- og filteranlæg. Ud over den nødvendige rensning af det indvundne vand og fjernelse af uklarheder er efterfølgende anlægsdele også beskyttet.

Løsning


Integreret fjerndiagnose i desinfektionen

Pålidelig overvågning og databaseret regulering af doseringsenhederne

Med løsninger fra Phoenix Contact kan du registrere alle procesrelevante måleværdier fra anlægsdelene til fjernelse af opslæmmede stoffer. En åben kontrolteknologi gør det muligt nemt og sikkert at regulere processen. Den optimale processekvens reguleres ud fra dataene. Her er der fokus på beskyttelse af systemet og energieffektivitet.

Screeninganlæg
Registrering af energidata ved flokkuleringsmiddeldosering med modulær effektmåleklemme
Åbent filtertrin
Screeninganlæg

Det første trin i behandlingen af overfladevand afvikles i et screeninganlæg. Modulær kontrolteknologi fra PLCnext Control-produktfamilien muliggør en pålidelig styring af filtreringen vha. de registrerede måleværdier via forskellige gængse grænseflader.

Registrering af energidata ved flokkuleringsmiddeldosering med modulær effektmåleklemme

I agglomerationen styres størrelsen af flokkuleringen ved at tilføre energi. Dette opnås gennem omdrejningstalregulering. Overvågning af den tilførte energi til motorerne er en mulighed for energioptimering. Registrer data med vores IoT-egnede EMpro-energimåleapparater.

Åbent filtertrin

Det åbne filtertrin arbejder efter opbevaringsprincippet, da opholdstiden af vandet har en høj indflydelse på rensningens effekt. Integrer den sikre styring på klapper og motorstyringsteknik i dit netværk på en nem måde via Modbus, PROFIBUS eller PROFINET.

Fleksibel tilpasning til din automatiseringsopgave

Interaktivt Image Map: Styringer til specifikke automatiseringsopgaver
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Som en del af PLCnext Technology fås der styringer i forskellige effektklasser. Dette muliggør en ideel tilpasning til din specifikke automatiseringsopgave. Brug dit foretrukne programmeringssprog til automatisering, og tilslut dit anlæg til din Cloud.
Mere om automatiseringsteknik
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Sikker fjernkommunikation
Hos os finder du de rigtige industri-routere og Cyber Security, så du kan kommunikere sikkert med dine maskiner og anlæg over hele verden.
Mere om industriroutere og Cyber Security
Sikker fjernkommunikation
Softwarebiblioteket Water Functions
Softwarebiblioteket anvender programmerede funktionsblokke til at forenkle måling, styring og regulering af anlægsprocesser inden for spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning.
Mere om softwarebiblioteket Water Functions
Softwarebiblioteket Water Functions

Dine fordele

  • Sænkning af energiomkostninger gennem registrering af besparelsespotentialet takket være modulær energidataregistrering
  • Optimér udnyttelsen af anlægget gennem intelligent skift mellem anlægsdele
  • Reducér spidsbelastninger takket være forudseende tendensberegninger

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.