Brug af styringer fra PLCnext Control-produktfamilien muliggør kommunikation til clouden med begrænset indsats. Fra alle brønde kan data i de tilsluttede enheder hentes via en direkte forbindelse. Oplysninger såsom driftstimer, udnyttelsesgrad eller effektforbrug overføres over f.eks. MQTT til en vilkårlig cloud.
Opnå maksimal tilgængelighed, idet du altid og alle steder har adgang til dine data. Denne gennemsigtighed gør det muligt at iværksætte øjeblikkelige foranstaltninger eller langsigtede trin, såsom vedligeholdelsesstyring. Brøndene kan også styres via clouden og kan opbygges som et redundant system.