Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Modulært forsyningskoncept til elektrolysatorer En modulær løsning bestående af AC/DC-konvertere er ideel til at forsyne elektrolyseceller med jævnstrøm. Læs vores Whitepaper og se, hvordan et modulært forsyningskoncept forenkler vedligeholdelsen og har en positiv effekt på tilgængeligheden og levetiden for elektrolysestakke.

AC/DC-konverter i CHARX power-systemer i elektrolysatoren

Udfordring


Person installerer DC-ensrettermodul i styretavle

Skalerbart alternativ til den store monolitiske konverter

Fælles for alle elektrolysatorer er, at de har brug for jævnstrøm. Vekselstrøm fra det offentlige strømnet bliver først ensrettet af AC/DC-konvertere. Der bruges stadig ofte store monolitiske omformere, som installeres individuelt for det respektive elektrolyseanlæg.

Et alternativ er et modulært forsyningskoncept baseret på vores AC/DC-konvertere fra CHARX power-systemet. De mange mulige topologier, der kan realiseres ved hjælp af de modulære AC/DC-konvertere, gør konceptet lige så velegnet til brug i pilotanlæg som i store elektrolyseanlæg.

Løsning


Styretavler i elektrolyseanlæg
Styringer i PLCnext Control-familien
Styretavle med zoom på T-LOX-klemmer
Styretavler i elektrolyseanlæg

CHARX AC/DC-konvertere baseret på IGBT- eller SiC-teknologi bruges til jævnstrømsforsyningen. Med en virkningsgrad på op til 97 % er de klart bedre end monolitiske invertere. Takket være et justerbart DC-udgangsspændingsområde på 30 til 1000 V kan de tilpasses driftsspændingen i forskellige elektrolysestakke. Både driftsspændingen og udgangsstrømmen kan køres langsomt op ved hjælp af en rampefunktion. Konverterne har intern galvanisk adskillelse mellem AC- og DC-netværket. Dette er af central betydning for designet af energiforsyningen i mange elektrolysatorer.

Styringer i PLCnext Control-familien

Vores styringer fra PLCnext Control-familien er ideelle til styring. Der findes bibliotekselementer til styringerne, der gør programmeringen lettere. De gør det muligt at regulere spænding og strøm fleksibelt, og datapunkter til tilstandsovervågning kan nemt integreres. CHARX-konverterne er også udstyret med et åbent tilgængeligt bussystem.

Styretavle med zoom på T-LOX-klemmer

Takket være 19"-rackdesignet passer modulerne ind i enhver standardiseret styretavle. Modulerne tilpasser sig optimalt til de respektive elektrolysemodulers effektbehov. Det er særligt nemt at installere strømkablerne med vores T-LOX-klemmer. Det gør den individuelle planlægning af Backplanes overflødig. Du kan også hurtigt og nemt tilføje yderligere moduler på et senere tidspunkt. Drift uden Backplane fremmer også den naturlige luftstrøm og dermed varmeafledningen fra enhederne. Service og vedligeholdelse forenkles også af enhedernes brugervenlighed og ubesværede installation.

Grafisk struktur af en use case for redundans i tilfælde af defekt i et ensrettermodul

Øget oppetid

Modulære ensretterkoncepter øger tilgængeligheden i elektrolyseapplikationer. Hvis der opstår en defekt i en stor monolitisk konverter, svigter hele elektrolyseanlægget. Med en modulær tilgang er det dog kun den del af det berørte effektmodul, der fjernes. Afhængigt af anlæggets design kan der endda kompenseres fuldstændigt for udfald i et effektmodul.

Dine fordele Få mere at vide om den modulære tilgang i vores Whitepaper:

  • Øget levetid og optimeret effektivitet i dellastdrift takket være tidsafhængig udskiftning af AC/DC-moduler
  • Forenklet vedligeholdelse og service takket være tilstandsovervågning via integrerede tilstandsovervågningsfunktioner
  • Høj tilgængelighed af strømforsyningen, da et udfald i et ensrettermodul effektivt kompenseres eller reduceres
  • Øget tilgængelighed af elektrolyseceller takket være modulbaseret IGBT-ensretterteknologi
  • Skræddersyet design af elektrolyseenheden i forskellige størrelser takket være fleksible topologier
Whitepaper
Bæredygtighed har ikke brug for tomme løfter

Læs vores Whitepaper og se selv, hvordan vi bidrager med vores elektrotekniske ekspertise som partner i et modulært forsyningskoncept og dermed forenkler skalering og vedligeholdelse af elektrolyseapplikationer. Vi viser dig fordelene ved den modulære tilgang til strømforsyning sammenlignet med monolitiske ensrettere og kategoriserer mulige ulemper.

Forespørg på Whitepaper
Whitepaper Modulært forsyningskoncept til elektrolysatorer

Kontakt | Brian Lumby

Brian Lumby
Brian Lumby
Business Development Manager Power to X
+45 76 31 24 14
Jeg vil med glæde rådgive dig om vejen til en CO₂-neutral fremtid med grøn brint.

Produkter


Styretavle i elektrolysatoren

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med vores mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.