Styring og overvågning af elektrolysatorer Øg effektiviteten og omkostningseffektiviteten i dine elektrolysesystemer med vores skalerbare, sikre og åbne styrings- og overvågningsløsninger.

Elektrolysator

Automatiseringsløsninger til elektrolysatorer

Elektrolyse nedbryder til brint og ilt ved hjælp af elektricitet. På den måde opstår der grøn brint, som kan bruges direkte eller forarbejdes til bæredygtige brændstoffer som metan eller metanol. Præcise styre- og automatiseringsløsninger er afgørende for at sikre, at elektrolysatorerne arbejder effektivt, sikkert og økonomisk. Med PLCnext Technology tilbyder Phoenix Contact en åben, modulær platform til automatisering af elektrolysatorer. Den integrerer funktionel sikkerhed og cybersikkerhed.

Udfordring


Samtale mellem to personer foran en elektrolysator

Effektive og omkostningsoptimerede elektrolysatorer

For at nedbringe procesomkostningerne i elektrolyseanlæg er der brug for løsninger, der muliggør en effektiv og økonomisk drift af anlægget. Registreringen og overførslen af feltdataene er kompleks og må ikke påvirke driftssikkerheden. Dette omfatter en kontinuerlig strømforsyning, både under drift og ved stilstand.

Reguleringen af elektrolyseprocessen er lige så vigtig, især ved opstart og nedlukning af anlægget og i tilfælde af udsving i den tilgængelige vedvarende energi. Andre opgaver er fjernelsen af procesvarme samt cirkulationspumpning og temperering af vand og elektrolyt. Desuden skal mange procesparametre overvåges af sensorer, især renheden af den producerede brint.

Løsning


Styretavler i elektrolysatoren

Gennemgående digitalisering

Med det åbne PLCnext Technology-økosystem kan du styre og overvåge hele elektrolysen med de tilhørende processer og anlæg. Løsningen understøtter også vedligeholdelseskoncepter baseret på diagnostiske signaler. PLCnext Technology registrerer sensordataene tidssynkront og analyserer dem i det rette format. Det gør det muligt at styre elektrolysatorer med komplette og opdaterede data. Det forkorter planlægnings- og beslutningsprocesserne og øger anlæggets effektivitet takket være intelligent dataudnyttelse. AI-understøttede analyser opdager afvigelser fra den normale drift på et tidligt tidspunkt. Sammenkædning med eksterne databaser er muligt, ligesom modellering og scenarieberegninger via Matlab Simulink eller PLCnext Technology er det.

Personer med en tablet foran en elektrolysator

Adgang til decentrale elektrolyseanlæg

Vi tilbyder dig forskellige muligheder for sikker fjernadgang til dine elektrolyseanlæg. Det giver dig mulighed for at udføre vedligeholdelses- og servicearbejde hurtigt og effektivt og reducere dyrt og tidskrævende arbejde på stedet betydeligt.

Vi tilbyder dig vores mGuard Secure Cloud-løsning til dataoverførsel. Denne nøglefærdige, komplette fjernvedligeholdelsesløsning sætter servicepersonale og anlæg sikkert og pålideligt i forbindelse med hinanden via internettet. mGuard Secure Cloud anvender højsikrede VPN-tunneler og sikrer fortrolighed, autenticitet og integritet for data mellem deltagerne.

Opbygning af en eksemplarisk styrings- og overvågningsløsning

Vores produkter og løsninger gør det muligt at styre brintproduktionen i elektrolysatorens kontrolcenter. Desuden kan du overvåge tankniveauer, regulere tilførslen af elektrolytter og styre ventilatorer, ventilation og forbehandling af vandet. Vi sørger også for elektrisk belastningsstyring og sikkerhedsrelaterede applikationer, herunder nødstop.

Interaktivt Image Map: Konstruktion af en eksemplarisk styrings- og overvågningsløsning til elektrolyseanlæg
Security-router
mGuard-Security-routerne beskytter dit industrielle netværk mod uautoriseret adgang fra personer eller hærværkssoftware takket være de omfattende sikkerhedsfunktioner.
Få mere at vide
Security-router
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Udnyt vores brede produktprogram inden for automatiseringsteknik, så du med PLCnext Technology kan gøre dit anlæg klar til IIoT og Industrie 4.0.
Få mere at vide
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
COMPLETE line – industrispecifikke løsninger til styretavlen
Med det omfattende og tilpassede COMPLETE line-produktprogram kan du nemt og hurtigt opbygge styretavler. Med det ensartede design og de ensartede haptiske egenskaber er COMPLETE line-produkterne særligt nemme at installere.
Få mere at vide
COMPLETE line – industrispecifikke løsninger til styretavlen
DC-effektelektronik
Vores højeffektive effektelektronik CHARX power muliggør økonomisk drift.
Få mere at vide
DC-effektelektronik
Remote I/O-systemer
Vi tilbyder dig et bredt udvalg af remote I/O-systemer til styretavle- og fieldinstallation.
Få mere at vide
Remote I/O-systemer

Kontakt

Din kontaktperson Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Jeg rådgiver dig gerne om alle elektrotekniske spørgsmål i forbindelse med design og drift af elektrolysatorer.

Garanti for sikkerhed

Elektrolyseanlæg falder ind under KRITIS-forordningen for kritisk infrastruktur. Desuden kræver øget netsammenkobling en fælles overvejelse af sikkerhed, tryghed og eksplosionsbeskyttelse. For at minimere dine sikkerheds- og ansvarsrisici og sikre dit anlægs produktivitet tilbyder vi dig certificerede produkter og løsninger samt supporttjenester.

Ikon SIL foran Power-to-X-anlæg
Ikon for eksplosionsbeskyttelse foran Power-to-X-anlæg
Industrial Security til Power-to-X-anlæg
Ikon SIL foran Power-to-X-anlæg

Mekanismer til funktionel sikkerhed skal reguleres på en sådan måde, at udfald eller potentielt farlige situationer kan kontrolleres. Det løses bedst med et individuelt sikkerhedskoncept.

Vi tilbyder dig tjenester, der dækker hele sikkerhedslivscyklussen. Vores brede produktprogram er også certificeret til sikkerhedsapplikationer i overensstemmelse med IEC 61508 og IEC 61511. For at holde din viden opdateret støtter vi dig gerne med kurser for dine medarbejdere.

Mere om funktionel sikkerhed
Ikon for eksplosionsbeskyttelse foran Power-to-X-anlæg

På grund af forekomsten af brandfarlige gasser er emnet eksplosionsbeskyttelse af stor betydning i brintindustrien. Vi tilbyder et omfattende udvalg af produkter og løsninger til at opfylde kravene i potentielt eksplosive atmosfærer med forskellige zoner. Hvis det er nødvendigt, uddanner vi også dine medarbejdere. Vi hjælper dig også med at udføre og dokumentere verifikationen af egensikkerheden.

Mere om eksplosionsbeskyttelse
Industrial Security til Power-to-X-anlæg

Den digitale transformation og den stigende kompleksitet af cyberangreb kræver en helhedsorienteret sikkerhedsstrategi. Derudover er implementeringen af cybersikkerhedsforanstaltninger påkrævet ved lov. God beskyttelse mod cyberangreb kan kun opnås, hvis koordinerede tekniske og organisatoriske foranstaltninger er indbyrdes forbundne.

Derfor tilbyder vi et omfattende 360° sikkerhedskoncept, der omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Det forenkler beskyttelsen af dine anlæg og sikrer anlægget fra alle sider.

Mere om Industrial Security

Referencer


Kundereference
Intelligent sektorkobling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven blev en komplet værdikæde for grøn brint realiseret af GP Joule. Vores innovative automatiseringsteknik sikrer pålidelig sektorkobling og sikker fjernforbindelse.

Mere om referencen med GP Joule
Brinttankstation i HY.City.Bremerhaven

Produkter


Styretavle i elektrolysatoren

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med vores mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.