Intelligent sektorkobling i Bremerhaven En komplet værdikæde for grøn brint er blevet realiseret i HY.City.Bremerhaven. Innovativ automatiseringsteknik sikrer pålidelig sektorkobling og sikker fjernforbindelse. Vores PDF giver et detaljeret indblik i anlæggets omfattende sikkerhedskoncept.

Brinttankstation i HY.City.Bremerhaven

Kundeprofil


Oversigt over placeringen af produktionsfaciliteterne for HY.City.Bremerhaven

Fyrtårnsprojekt for grøn brint i HY.City.Bremerhaven

Produktionen af grøn brint er en del af det regionale brintøkosystem i HY.City.Bremerhaven. Projektet betragtes som et fyrtårn for overgangen fra fossile brændstoffer til vedvarende brændstoffer. GP Joule, en systemleverandør af integrerede energiløsninger, fungerer som hovedentreprenør for HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG's grønne brintprojekt. GP Joule har realiseret en komplet værdikæde for grøn brint. Det starter med elektrolyse som nøgleteknologi og omfatter komprimering og opbevaring i mobile tankvogne. Det omfatter også en tankstation og egnede brændselscellebusser til offentlig transport. Kun vindenergianlægget var allerede placeret i industriområdet på Grauwallring. Systemet fungerer som energileverandør til elektrolysatoren.

Udfordring


Brinttrailer til intelligent brinttransport

Optimal energiforsyning

Vi er på udkig efter løsninger, der leverer den rigtige type energi i den nødvendige mængde på det optimale sted på det rigtige tidspunkt. Med HyRunner har GP Joule udviklet en mobil lagerenhed, der muliggør intelligent transport af brint fra elektrolysestedet til tankstationen eller til industrikunder. Brinttrailerne er en central komponent i proceskæden. Køretøjerne indeholder omfattende styrings- og grænsefladeintelligens. Det skal sikres, at risikovurderingen med hensyn til eksplosionsbeskyttelse ikke begrænser hele automatiseringen til dyre Ex-komponenter. Derudover skal det være muligt at overføre data til en sky, gemme dem og bruge dem på forskellige måder.

Brinttankstationen sørger for en selvstændig forsyning af brintbaseret offentlig transport i Bremerhaven. Ud fra et digitaliseringsperspektiv skal HyRunner passe problemfrit ind i den digitale proceskæde. Desuden skal det tekniske udstyr til datalogistik sikre høj tilgængelighed.

Løsning


Modulært automatiseringssystem til eksplosionsfarlige og ikke-eksplosionsfarlige områder
Styretavle med mobiltelefonrouter og HMI
Styretavle med PLCnext Control
Modulært automatiseringssystem til eksplosionsfarlige og ikke-eksplosionsfarlige områder

Et funktionelt modulsystem dækker både Ex- og ikke-Ex-områder på en økonomisk måde. I styretavlen er det kun de processer, hvor der faktisk er behov for eksplosionsbeskyttelse, der er udstyret med Ex-I/O-moduler fra Axioline produktfamilien. For eksempel bruges indgangskort i HyRunner til ventilerne i brintledningerne. De kan bruges til fortrådning af signalerne direkte til de tilsvarende certificerede I/O-moduler. Separate Ex-barrierer er derfor overflødige eller bruges kun, hvor separate I/O-moduler ikke ville være økonomiske på grund af meget få signaltyper. Det sparer værdifuld plads og reducerer omkostningerne. Uden for Ex-zonen er standard-I/O-sortimentet fra Axioline-modulsystemet tilstrækkeligt uden funktionelle begrænsninger til et konsistent overordnet system.

Styretavle med mobiltelefonrouter og HMI

En industriel mobiltelefonrouter fra TC Router 3002T-4G-serien installeret i styretavlen sikrer overførsel til skyen. TC MGUARD RS4000 routeren giver den nødvendige IT- og OT-sikkerhed. Takket være dette udstyr kan den trafiksikre opbevaringsenhed kommunikere uafhængigt og sikkert med skyen. Det muliggør også tidseffektiv optankning i koordination med de forudgående elektrolyse- og lagringsprocesser. For eksempel bestemmes påfyldningsmængder, ventiler styres, og trailerens aktuelle placering spores via GPS. Funktionerne suppleres af et system, der er integreret i PLCnext Control, til afregning af den leverede brint i overensstemmelse med reglerne.

PLCnext Control bruges som den højeste kontrolinstans på elektrolysatorens anlæg. Det såkaldte lokationsstyring registrerer alle driftsdata i proceskæden fra elektrolysen til tanktraileren. Disse data overføres trådløst til en central analyseenhed via TC MGUARD-routeren og en antenne.

Styretavle med PLCnext Control

To spændingsforsyninger QUINT4-PS i kombination med et redundansmodul fra produktfamilien QUINT O-Ring sikrer fejlfri drift. Løsningen understøttes af fem batterimoduler, som sammen med en QUINT4 UPS danner en afbrydelsesfri strømforsyning. På den måde kan der bygges bro over kortvarige strømsvigt, eller hele anlægget kan lukkes ned på en kontrolleret måde i tilfælde af en fejl. Det forhindrer anlægget i at nå en kritisk tilstand på grund af brintens høje reaktionsevne. De to styreenheder udgør også et meget tilgængeligt redundanspar takket være begrebet applikativ systemredundans (ASR). Tilgængelighedsløsningen afrundes af netværket. Den forbinder de enkelte delmoduler på lokationen med hinanden og viser sig at være fejlsikker mod individuelle fejl på grund af ringstrukturen.

Med innovativ automatiseringsteknik henimod intelligent sektorkobling

Se videoen for at finde ud af mere om vores løsning til lokationers styring af brintproduktion og styring af intelligente brinttrailere.

Kontakt | Brian Lumby

Brian Lumby
Brian Lumby
Business Development Manager Power to X
+45 76 31 24 14
Jeg vil med glæde rådgive dig om vejen til en CO₂-neutral fremtid med grøn brint.
Forhåndsvisning af kundeartikel om industriel sikkerhed i H2.City.Bremerhaven

Hvad du kan forvente i vores kundeartikel

  • 360° Security-løsning beskytter systemet effektivt mod cyberkriminalitet
  • Sikring af decentrale placeringer med et skræddersyet netværkskoncept
  • Allroundbeskyttelse opfylder fremtidige godkendelseskrav og sikrer funktionel sikkerhed i HY.Runner

Produkter


Rådgivning om styretavle med automatiseringsteknik i HY.City.Bremerhaven

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.

Konklusion


Partnerskab for det regionale brintøkosystem i HY.City.Bremerhaven

Maksimal tilgængelighed og sikkerhed i brintinfrastrukturen

Brintproduktion og infrastruktur til optankning er en del af GP Joules kernekoncept. Stederne er udstyret med uafhængig kontrolteknologi, er automatiseret autonomt og kan kommunikere med GP Joules cloud-intelligens på højere niveau på begge sider. For at maksimere tilgængeligheden blev der implementeret redundant styringshardware, som koordineres af den smarte softwareløsning ASR (Applicative System Redundancy). I lyset af den stigende risiko for cyberangreb er der udviklet omfattende sikkerhedsløsninger. Brugen af MGUARD-fjernvedligeholdelsesroutere sørger for sikker kommunikation inden for brintøkosystemet. Brinttrailerne spiller en central rolle som mobile lager- og transporttanke. Eksplosionsbeskyttelse blev realiseret økonomisk med et funktionelt modulsystem, der dækker eksplosionsfarlige og ikke-eksplosionsfarlige områder

Det kunne også være interessant for dig