Styring og overvågning af brinttankstationer Oplev vores sikre og åbne styrings- og overvågningsløsninger til effektiv distribution af brint.

Brinttankstation

Udfordring


Brinttankstation

Sikkerhed og effektivitet

For at sikre en sikker og effektiv drift af brinttankstationer er det nødvendigt med kontinuerlig overvågning af f.eks. temperatur og tryk på op til 1.000 bar. Data genereres og samles i OT og informationsteknik. Dataudveksling mellem forskellige brancher kræver ofte en betydelig integrationsindsats, da der anvendes forskellige typer kommunikation og teknologier. Desuden er det vigtigt med strenge sikkerhedsforanstaltninger og godkendelser til eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed. For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel er det vigtigt, at tankstationerne bliver sat op og taget i brug hurtigt. Vi tilbyder dig integrerede løsninger og produkter til sikker automatisering op til zone 0. Vi leverer også en enkel og pålidelig forbindelse til dataudveksling mellem OT og IT.

Løsning


PLCnext Technology til brinttankstationer

Styring af applikationer til brintdistribution

Vores PLCnext Technology-økosystem muliggør sikker kommunikation og dataudveksling mellem alle OT-enheder og informationsteknik og -systemer. Med PLCnext Control kan du effektivt styre påfyldningsprocessen. Vi muliggør præcis overvågning og kontrol af trykket. For at sikre en sikker proces kan du overvåge de kritiske procesparametre præcist.

Påfyldning ved brinttankstation

Enkel udvidelsesmulighed gennem modularisering

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter grøn energi i fremtiden er det vigtigt nemt at kunne udvide brinttankstationerne med flere standere. Vores automatiseringsplatform PLCnext Technology gør det muligt at modularisere din applikation og standardisere grænsefladerne til underfunktionerne. Til det formål støtter vi teknologistandarder som Module Type Package (MTP). Så kan du nyde godt af reducerede udviklingsomkostninger og samtidig øge din time-to-market.

Fjerntilslutning af alle delmoduler i en brinttankstation

Nogle leverandører dækker hele værdikæden for grøn brint. For at sikre en effektiv og sikker drift af et sådant overordnet system er det nødvendigt at forbinde de forskellige systemer med overordnede drifts- og servicesystemer ved hjælp af datateknologi. Vi understøtter dataregistrering og styring af disse systemer med redundante styrings- og netværksløsninger for maksimal tilgængelighed. Security-routere og skræddersyede løsninger til fjernvedligeholdelse, herunder styring af enheder og opdateringer, sikrer cybersikkerhed i kundernes applikationer.

Interaktivt billedkort: Eksempel på opbygning af en kontrol- og overvågningsløsning til brinttankstationer
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Udnyt vores brede produktprogram inden for automatiseringsteknik, så du med PLCnext Technology kan gøre dit anlæg klar til IIoT og Industrie 4.0.
Få mere at vide
Automatiseringsteknik til PLCnext Technology
Security-router
mGuard-Security-routerne beskytter dit industrielle netværk mod uautoriseret adgang fra personer eller hærværkssoftware takket være de omfattende sikkerhedsfunktioner.
Få mere at vide
Security-router
Industrial Ethernet Switches
Vores produktprogram omfatter Managed og Unmanaged switches med Gbit, PoE, certificering iht. IEC 61850 og til bæreskinnemontering.
Få mere at vide
Industrial Ethernet Switches
Remote I/O-systemer
Registrér ind- og udgangssignaler direkte på styretavlen eller på dine anlæg og maskiner. Din data- og signaltrafik overføres pålideligt.
Få mere at vide
Remote I/O-systemer
HMI-panels og industri-pc'er
Med vores HMI'er og IPC'er kan du betjene og overvåge dine systemtilstande effektivt. Oplev fordelene ved en maksimal skalerbarhed af betjeningskonceptet i din automatiseringsløsning.
Få mere at vide
HMI-panels og industri-pc'er

Kontakt | Brian Lumby

Brian Lumby
Brian Lumby
Business Development Manager Power to X
+45 76 31 24 14
Jeg vil med glæde rådgive dig om vejen til en CO₂-neutral fremtid med grøn brint.

Garanti for sikkerhed

Strenge sikkerhedsforanstaltninger og godkendelser af eksplosionsbeskyttelse og funktionel sikkerhed skal garanteres ved udbygning af et vidtrækkende netværk af brinttankstationer.

Ikon SIL foran Power-to-X-anlæg
Ikon for eksplosionsbeskyttelse foran Power-to-X-anlæg
Industrial Security til Power-to-X-anlæg
Ikon SIL foran Power-to-X-anlæg

Mekanismer til funktionel sikkerhed skal reguleres på en sådan måde, at udfald eller potentielt farlige situationer kan kontrolleres. Det løses bedst med et individuelt sikkerhedskoncept.

Vi tilbyder dig tjenester, der dækker hele sikkerhedslivscyklussen. Vores brede produktprogram er også certificeret til sikkerhedsapplikationer i overensstemmelse med IEC 61508 og IEC 61511. For at holde din viden opdateret støtter vi dig gerne med kurser for dine medarbejdere.

Mere om funktionel sikkerhed
Ikon for eksplosionsbeskyttelse foran Power-to-X-anlæg

På grund af forekomsten af brandfarlige gasser er emnet eksplosionsbeskyttelse af stor betydning i brintindustrien. Vi tilbyder et omfattende udvalg af produkter og løsninger til at opfylde kravene i potentielt eksplosive atmosfærer med forskellige zoner. Hvis det er nødvendigt, uddanner vi også dine medarbejdere. Vi hjælper dig også med at udføre og dokumentere verifikationen af egensikkerheden.

Mere om eksplosionsbeskyttelse
Industrial Security til Power-to-X-anlæg

Den digitale transformation og den stigende kompleksitet af cyberangreb kræver en helhedsorienteret sikkerhedsstrategi. Derudover er implementeringen af cybersikkerhedsforanstaltninger påkrævet ved lov. God beskyttelse mod cyberangreb kan kun opnås, hvis koordinerede tekniske og organisatoriske foranstaltninger er indbyrdes forbundne.

Derfor tilbyder vi et omfattende 360° sikkerhedskoncept, der omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Det forenkler beskyttelsen af dine anlæg og sikrer anlægget fra alle sider.

Mere om Industrial Security

Referencer


Brinttankstation i HY.City.Bremerhaven

Intelligent sektorkobling i Bremerhaven

I HY.City.Bremerhaven blev en komplet værdikæde for grøn brint realiseret af GP Joule. Vores innovative automatiseringsteknik sikrer pålidelig sektorkobling og sikker fjernforbindelse.

Produkter


Styretavler i Power-to-X-anlæg

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.