Styring og overvågning af brændselsceller Oplev vores løsninger til automatisering, elektrificering og sammenkobling af stationære og maritime brændselscelleapplikationer. I vores whitepaper kan du finde ud af, hvordan du automatiserer dine systemer sikkert og effektivt.

Brændselscelle

Automatisering af brændselscellesystemer

Brændselsceller erstatter i stigende grad fossile brændstoffer som dieselgeneratorer, f.eks. i nødstrømsanlæg, ø-net eller skibssystemer. Præcise kontrol- og automatiseringsløsninger er afgørende for en pålidelig og effektiv drift. Med PLCnext Technology tilbyder Phoenix Contact en åben, modulær platform til automatisering af brændstofcellesystemer. Den integrerer funktionel sikkerhed og cybersikkerhed.

Udfordring


Brændselscellemoduler

Effektiv og sikker drift

Sikker drift og lang levetid er afgørende for den brede accept af brændselsceller. For at opnå den ønskede udgangseffekt kombineres flere stacks brændselsceller med hinanden. Denne kombination af stacks kræver løsninger, der overfører både strøm og datasignaler.

Effektiv drift kræver løbende overvågning og regulering af vigtige procesparametre. Det gælder f.eks. temperaturen inden i disse stacks, trykket af brændstof og luft eller ilt samt elektriske stack parametre. Omfanget af disse funktioner kræver et automatisk styringssystem. Samtidig skal sikkerheden for hele brændselscellesystemet til enhver tid garanteres, og der skal være et passende sikkerhedskoncept på plads.

Løsning


Intelligent drift af brændselsceller

Vores PLCnext Technology Ecosystem styrer og overvåger brændselscelleapplikationer effektivt og sikkert, uanset om det er i applikationsforløbet, som reservestrømssystem eller i et maritimt miljø. Den modulære arkitektur bestående af PLCnext Control og Axioline I/O integrerer alle relevante sensorer og aktuatorer. Ud over opsamling af standardsignaler er det også muligt at integrere sikkerhedskritiske signaler via funktionelt sikre I/O-moduler og integrering af egensikre signaler.

Vha. IEC 62443-certificeringen og den konsekvente brug af åbne kommunikationsgrænseflader kan du nemt og IT-sikkert forbinde din brændselscelleapplikation med dataindsamlingssystemer på højere niveau. Få mere at vide i vores video.

Mand med tablet foran en Power-to-X-applikation

Adgang til decentrale brændselsceller

Brændselsceller er ideelle til decentral brug. Der findes forskellige løsninger til sikker fjernadgang, som effektivt understøtter vedligeholdelses- og servicearbejde og reducerer besøg på stedet betydeligt.

MGuard Secure Cloud muliggør sikker og pålidelig datatransmission over internettet. Den nøglefærdige fjernvedligeholdelsesløsning forbinder servicepersonale og systemer via krypterede VPN-forbindelser. Dette sikrer fortrolighed, autenticitet og integritet af de overførte data til enhver tid.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg vil med glæde rådgive dig om vores åbne automatiseringsløsninger til sikker drift af dine brændselscelleapplikationer.
Whitepaper om brændselsceller

Hvad du kan forvente i vores Whitepaper

  • Automatisering og sammenkobling af brændselscellesystemet takket være modulære, åbne teknologikoncepter
  • Drift af brændselscellerne i det optimale område og med høj effektivitet takket være et åbent styringssystem
  • Omfattende sikkerhed for brændselscellesystemer takket være løsninger og produkter til eksplosionsbeskyttelse, funktionel sikkerhed og cybersikkerhed

Opbygning af en eksemplarisk styrings- og overvågningsløsning

Brændselsceller kan miste en betydelig del af deres ydeevne, hvis driftsbetingelser afviger en smule fra det optimale. Det er derfor nødvendigt at overvåge og kontrollere de kritiske driftsparametre, herunder driftstemperaturer og -tryk samt de elektriske stakparametre. Strøm-, signal- og dataforbindelser er nødvendige i stor skala for en sikker og pålidelig drift af brændselsceller.

Interaktivt Image Map: Konstruktion af en eksemplarisk styrings- og overvågningsløsning til brændselsceller
Security-router
mGuard-Security-routerne beskytter dit industrielle netværk mod uautoriseret adgang fra personer eller hærværkssoftware takket være de omfattende sikkerhedsfunktioner.
Få mere at vide
Security-router
PLC og I/O
Intelligent automatisering af din brændselscelleapplikation med passende PLC og I/O.
Få mere at vide
PLC og I/O
COMPLETE line – industrispecifikke løsninger til styretavlen
Med det omfattende og tilpassede COMPLETE line-produktprogram kan du opbygge styretavler hurtigt og nemt. Det ensartede design og de ensartede haptiske egenskaber gør COMPLETE line-produkterne særligt nemme at installere.
Få mere at vide
COMPLETE line – industrispecifikke løsninger til styretavlen
DC-effektelektronik
Vores højeffektive effektelektronik CHARX power muliggør økonomisk drift.
Få mere at vide
DC-effektelektronik
Signal- og effektkabler
Med konfektionerede kabler til signal- og effektoverførsel tilsluttes sensorer og aktuatorer hurtigt og nemt i felten.
Få mere at vide
Signal- og effektkabler
Lyt til podcasten nu
Åben automatisering af brændselsceller

Stille, rene og effektive - brændselsceller omdanner kemisk energi til elektrisk energi. De ses som nøglen til dekarbonisering. I podcasten forklarer Thomas Oesselke fra Phoenix Contact, hvad "kold forbrænding" har med grøn brint at gøre. Du vil også finde ud af, hvordan kritisk infrastruktur kan beskyttes, og hvorfor cybersikkerhed er afgørende. Med spændende praktiske eksempler - fra tunneler i Schweiz til den australske outback.

Lyt til podcasten nu
Podcast: Åben automatisering af brændselsceller

Garanti for sikkerhed

Hvis brændselsceller også skal bruges i kritisk infrastruktur, er det nødvendigt med omfattende beskyttelse mod cyberangreb. Det spiller også en vigtig rolle at sikre systemoverensstemmelse med hensyn til funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse. Vi samarbejder med vores kunder om at analysere de potentielle risici grundigt og udarbejde et passende sikkerhedskoncept.

Ikon SIL foran Power-to-X-anlæg
Ikon for eksplosionsbeskyttelse foran Power-to-X-anlæg
Industrial Security til Power-to-X-anlæg
Ikon SIL foran Power-to-X-anlæg

Mekanismer til funktionel sikkerhed skal reguleres på en sådan måde, at udfald eller potentielt farlige situationer kan kontrolleres. Det løses bedst med et individuelt sikkerhedskoncept.

Vi tilbyder dig tjenester, der dækker hele sikkerhedslivscyklussen. Vores brede produktprogram er også certificeret til sikkerhedsapplikationer i overensstemmelse med IEC 61508 og IEC 61511. For at holde din viden opdateret støtter vi dig gerne med kurser for dine medarbejdere.

Mere om funktionel sikkerhed
Ikon for eksplosionsbeskyttelse foran Power-to-X-anlæg

På grund af forekomsten af brandfarlige gasser er emnet eksplosionsbeskyttelse af stor betydning i brintindustrien. Vi tilbyder et omfattende udvalg af produkter og løsninger til at opfylde kravene i potentielt eksplosive atmosfærer med forskellige zoner. Hvis det er nødvendigt, uddanner vi også dine medarbejdere. Vi hjælper dig også med at udføre og dokumentere verifikationen af egensikkerheden.

Mere om eksplosionsbeskyttelse
Industrial Security til Power-to-X-anlæg

Den digitale transformation og den stigende kompleksitet af cyberangreb kræver en helhedsorienteret sikkerhedsstrategi. Derudover er implementeringen af cybersikkerhedsforanstaltninger påkrævet ved lov. God beskyttelse mod cyberangreb kan kun opnås, hvis koordinerede tekniske og organisatoriske foranstaltninger er indbyrdes forbundne.

Derfor tilbyder vi et omfattende 360° sikkerhedskoncept, der omfatter sikre tjenester, løsninger og produkter. Det forenkler beskyttelsen af dine anlæg og sikrer anlægget fra alle sider.

Mere om Industrial Security

Referencer


Produkter


Styretavler i Power-to-X-anlæg

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.