Nødstrømsforsyningen med brint til transporttunneler med H2 Powercell GmbH Realisering af en brændselscellebaseret nødstrømsforsyning i Mosi-tunnelen i Schweiz baseret på vores åbne automatiseringsplatform. Den fulde kundereference i PDF'en giver dybdegående teknisk indsigt.

Teamet for den brændselscelle-baserede nødstrømsforsyning i Mosi-tunnelen

Kundeprofil


Styretavle til brændselscelle

Brændselscelle-systemer til kritiske anvendelser

  • H2 Powercell GmbH, der ligger i Emsdetten, udvikler, producerer og sælger modulære brændselscellesystemer til pålidelig produktion af elektricitet og varme.
  • Fokus er på modulære brintløsninger til private, kommercielle og industrielle anvendelser, der kombinerer bæredygtighed og omkostningseffektivitet.
  • Med produkter som H2 PowerCube og H2 SecurePower tilbyder H2 Powercell GmbH fremtidsorienterede teknologier til en CO₂-neutral energiforsyning.

Udfordring


Nødstrømsforsyning med brint

Pålidelig energi til sikkerhedskritiske systemer

I Mosi-tunnelen skal nødstrømsforsyningen på pålidelig vis beskytte sikkerhedskritiske systemer i tilfælde af strømsvigt. Dette omfatter signalteknik, nødbelysning og hele datakommunikationen for at kunne lukke relevante systemer ned på en sikker måde, hvis det er nødvendigt. Det kræver en spidseffekt på 8 kW. Systemet er designet til at levere en gennemsnitligt effekt på 7 kW i mere end 20 timer.

Ud over den krævede ydeevne indeholdt projektet også andre krav. Dette omfattede høj systemtilgængelighed gennem redundans på brændselscelle-stakniveau. Der var også behov for en kompakt integration af hele systemet i en styretavle. Derudover skulle systemet designes på en sådan måde, at en efterfølgende udvidelse til det dobbelte af spidsbelastningen med samme buffertid var mulig.

Løsning


I videoen giver projektdeltagerne et indblik i implementeringen af nødstrømsanlægget i Mosi-tunnelen og viser, hvordan åben automatisering og brintteknologi arbejder sammen om at skabe sikkerhed.

Styretavle til brændselsceller med PLCnext Technology

Kompakt integreret og skalerbar

I tilfælde af en fejlfunktion muliggør løsningen en kontrolleret og sikker nedlukning af tunneldriften. Sikkerhedsrelevante funktioner som signaludstyr, nødbelysning og ventilation af evakueringsveje forbliver pålideligt tilgængelige.

Det integrerede styringskoncept erstatter flere tidligere separate PLC-systemer. Den centrale PLCnext Control AXC 2152 håndterer nu alle kontrol- og overvågningsfunktioner. Dette reducerer grænsefladen og koordineringsindsatsen, fremskynder idriftsættelsen og øger driftssikkerheden.

I forbindelse med Axioline Smart Elements (I/O-moduler) er en pladsbesparende, modulær implementering mulig. Yderligere signalindgange/-udgange eller mere controllereffekt kan nemt eftermonteres, hvis det er nødvendigt, uden at ændre systemets arkitektur. Platformen er i overensstemmelse med IEC 62443 og opfylder derfor de vigtigste krav til cybersikkerhed i kritiske infrastrukturer.

Flere detaljer om projektet i Mosi-tunnelen
Brændselscelle-baseret nødstrømsforsyning

Få et dybdegående indblik i løsningens automatiserings- og sikkerhedsarkitektur i PDF'en.
Find ud af, hvordan PLCnext Technology muliggør en skalerbar, redundant og IEC 62443-kompatibel nødstrømsløsning baseret på brændselsceller.

Anmod om PDF
Rådgivning om det brændselscelle-baserede nødstrømsanlæg

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Jeg vil med glæde rådgive dig om, hvordan åbne automatiseringsløsninger kan øge driftssikkerheden i din nødstrømsløsning.

Produkter


Rådgivning om nødstrømsforsyning med brint til trafiktunneler med H2 Powercell

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med vores mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.

Konklusion


Kundediskussion om brændselscelle-baseret nødstrømsforsyning i trafiktunneler

Teknologisk grundlag for fremtidige nødstrømskoncepter

Projektet i Mosi-tunnelen viser, at brændselscelle-baserede nødstrømsanlæg er et kraftfuldt og bæredygtigt alternativ til konventionelle dieselgeneratorer.

Vi skaber det teknologiske grundlag for pålidelig implementering af nye energikoncepter med den åbne automatiseringsplatform PLCnext Technology. Platformen yder et afgørende bidrag til at reducere systemkompleksiteten, øge driftssikkerheden og gøre bæredygtige nødstrømsløsninger økonomisk rentable.

At få erfaring med brintteknologier gør systemet til et vigtigt modul for tunneloperatøren. Samtidig danner det et pålideligt grundlag for fremtidige projekter, hvor bæredygtighed og forsyningssikkerhed går hånd i hånd.

Det kunne også være interessant for dig