Automatisering af en komplet løsning til lagring af brintenergi til Endua Et skalerbart styrings- og sikkerhedssystem forbedrer styringen og informationstilgængeligheden i et modulært brintenergilagringssystem. Samtidig reduceres de samlede ejeromkostninger.

Powerbank fra Endua

Kundeprofil


Styretavle med automatiseringsprodukter fra Enduas powerbank

Innovative brintteknologier fra Endua

Endua er en Brisbane-baseret virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af brintdrevne energilagringsløsninger. Målet er at levere ren, pålidelig og langsigtet energilagring til fjerntliggende industrier, samfund eller energiforbrugere uden for nettet.

Enduas powerbank-teknologi er et byggeklodssystem, der er baseret på vandelektrolyse. Brinten lagres og bruges til energiproduktion, når der er brug for det, ved der leveres elektrisk energi via brændselsceller. Systemet er selvforsynende og gør det muligt for brugeren at producere, opbevare og bruge brint på ét sted.

Powerbank-løsningen giver både fleksibilitet og udvidelsesmuligheder. Kunderne kan selv justere størrelsen på elektrolysatoren, lagringskapaciteten og størrelsen på brændselscellen. For at øge kapaciteten kan flere enheder forbindes parallelt. Powerbanken kan også nemt integreres i vedvarende energisystemer.

Udfordring


Endua Powerbank

Skalerbarhed og verdensomspændende support

Powerbanks kræver et pålideligt, skalerbart og præcist styrings- og sikkerhedssystem. Udviklingen af sikkerhedslogikken skal være enkel og kun kræve minimal viden om programmering. Desuden skal styringerne være fleksible og lette at tilpasse til forskellige krav.

Som med alle andre systemer er det også med powerbanks nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse, selv i fjerntliggende områder. Det omfatter f.eks. brugerens vedligeholdelse af vand- og luftfiltre og kalibrering af gasdetektorer af autoriserede håndværkere. Elektrolysatorerne udskiftes på stedet. Det er også nødvendigt at overvåge effektivitetstab i elektrolysatorerne.

Endua var derfor på udkig efter en partner, der kunne tilbyde en skalerbar løsning med verdensomspændende support. For at minimere konstruktions- og indkøbsomkostningerne bør næsten alt udstyr til styretavlen komme fra én leverandør.

Løsning


Styretavle til powerbank fra Endua med automatiseringsprodukter

Udstyr til styretavlen

Powerbanksystemernes styretavle er udstyret med mange af vores elektriske og styringsrelaterede komponenter. Disse omfatter PLC'er, sikkerhedsstyringer, IPC'er, overspændingsbeskyttelse, kabler, rækkeklemmer, belysning, I/O-systemer, Ethernet switches og kommunikationsgateways.

Vores åbne styringssystem PLCnext Technology understøtter programmering med standardsprog såvel som klassiske IEC 61131-3-sprog. Det er også muligt at udvide med moduler fra Axioline I/O-systemet.

De konfigurerbare PSR-sikkerhedsmoduler leveres med TÜV-certificeret software. Det gjorde det muligt for Endua at udvikle sikkerhedslogikken med minimal viden om programmering. Takket være den modulære konstruktion kan styringerne nemt og fleksibelt tilpasses de respektive krav.

Vedligeholdelse i skyen til Power-to-X-applikationer

Proaktiv vedligeholdelse i skyen

Vores IPC- og kommunikationshardware muliggør fjernovervågning af powerbanks via en cloudbaseret infrastruktur. Industri-pc'en konverterer dataene fra styringssystemet til MQTT og sender dem til en cloud-server. Det gør det muligt at registrere powerbank-komponenternes ydeevne gennem hele deres levetid og at planlægge vedligeholdelse på forhånd. Det er især vigtigt ved brug i fjerntliggende områder.

Service gennem Phoenix Contact-medarbejdere

Rådgivning

Endua og salgsteamet hos Phoenix Contact arbejdede tæt sammen om at udvikle styrings- og sikkerhedssystemet til powerbanken. Forhindringer under softwareudvikling og idriftsættelse blev hurtigt fjernet. Et eksempel på dette er optimering af detektering af brintlækager. Det intensive samarbejde fremskyndede projektgennemførelsen betydeligt.

Kontakt | Brian Lumby

Brian Lumby
Brian Lumby
Business Development Manager Power to X
+45 76 31 24 14
Jeg vil med glæde rådgive dig om vejen til en CO₂-neutral fremtid med grøn brint.

Produkter


Styretavler i Power-to-X-anlæg

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Sammen finder vi den optimale løsning til at udstyre dine styretavler med mere end 100.000 produkter inden for forbindelses-, kommunikations- og automatiseringsteknik.

Konklusion


PLCnext Technology-station

Fremtidige planer: Systemforbedringer

Den integrerede PLCnext Control-løsning med sikkerhed giver mange fordele i forhold til den oprindelige Powerbank-konfiguration. Ved at bruge en innovativ, integreret løsning vil Endua øge sin driftseffektivitet, spare omkostninger og sørge for et mere sikkert arbejdsmiljø. For at forbedre sin interne forsknings- og udviklingskapacitet arbejder Endua på et testsystem i anden generation. Til dette formål bruges styringen PLCnext Control til at kombinere PLC-, sikkerheds- og IPC-teknologi i en enkelt enhed.

Det opgraderede system er et stort skridt fremad for Enduas sikkerhedssystem. Det giver bedre kontrol og informationstilgængelighed for hele systemet, samtidig med at de samlede driftsomkostninger reduceres. Med softwaren PLCnext Engineer kan programmeringen udføres direkte fra betjeningsterminalen og indlæses i styringen. Det gør det hurtigere at programmere, teste og ændre sikkerhedssystemet. Samtidig giver det ekstra input direkte til styrings- og informationssystemet.

Vil du gerne vide mere om anvendelsen? Så download vores gratis dokument med alle detaljer om kundeapplikationen her.

Det kunne også være interessant for dig