Biologisk rensning i spildevandshåndteringen Opnå energieffektiv og pålidelig anlægsdrift med vores overvågnings- og styringsløsninger til biologisk spildevandsbehandling.
Udfordring
Højt energibehov og svingende procesvariabler
Biologisk spildevandsrensning er både kernen og den største energiforbruger i renseprocessen i et rensningsanlæg. Den præcise styring af procesvariabler, såsom oxygenindholdet i beluftningstanken, er en forudsætning for optimal renseproces af spildevandet.
Løsning
Optimal rensningsproces for spildevand
Med vores softwarebiblioteker til styring og overvågning kan du opnå en energieffektiv og pålidelig anlægsdrift. Alle anlægsdele kan nemt integreres i softwaren, især måle- og kontrolteknologien.
Med netværkskomponenterne kan du opnå en fleksibel tilslutning af alle anlægsdele og sørge for sikker fjernadgang. Du kan derefter f.eks. bruge dataene til en mere præcis styring af anlægget eller til forebyggende vedligeholdelse.
Enkel integrering af branchetypisk udstyr
Programmerede funktionsblokke i Water Functions-biblioteket forenkler den producentuafhængige tilslutning af f.eks. måleapparater eller frekvensomformere på pumper og blæsere. Alle vigtige procesdata, såsom hastigheder, strømforbrug eller fyldningsniveauer, registreres pålideligt via en styring i PLCnext Control-familien og overføres til styringssystemet. Takket være den modulære opbygning kan anlægget når som helst udvides.
Trådløs dataoverførsel fra beluftningstanken til kontrolrummet
En forbindelse til kontrolrummet eller adgang til de forskellige dele af systemet implementeres i dag ved hjælp af moderne teknologi på forskellige måder. Særligt ved moderniseringer påløber der dog ofte høje omkostninger ved efterfølgende udlægning af kabler. For at kommunikere procesdata fra felten til kontrolrummet er trådløse overførselsprocesser et fleksibelt og omkostningseffektivt alternativ.
Moderne Wireless-kommunikation giver dig den nødvendige fleksibilitet til enhver anvendelse. Procesdata udveksles mellem de enkelte værker som f.eks. doseringsstation og beluftningstank med PROFINET via WLAN. Alle relevante procesværdier overføres på en sikker måde til kontrolrummet.
Dine fordele
- Pålidelig kommunikation med kommunikationsteknik fra målested til kontrolrum
- Høj grad af IT-sikkerhed takket være certifikatbaseret kommunikation
- Fleksible overførselsprocesser for forskellige anvendelsesområder: Kabelbundne løsninger som f.eks. DSL eller GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth og LoRaWAN
Kontakt
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.