Příklad aplikace ·
03.02.2025

Tepelná čerpadla pro stávající budovy Modernizace v brownfieldu: o 500 000 kWh zemního plynu ročně méně v bilanci CO₂.

Rozhovor dvou lidí v areálu továrny s tepelným čerpadlem

Zkrácená verze

Co je třeba udělat pro modernizaci stávajících budov z hlediska energetické účinnosti? V podstatě to není ani nic zásadní. S cílem zaměřit se na obnovitelné energie vybavila společnost Phoenix Contact v rámci své strategie dekarbonizace první budovy ve svém sídle v Blombergu tepelnými čerpadly.

Dvě osoby procházejí technickým zázemím suterénu

Zatímco první teplotní stupeň byl umístěn mimo budovu, technické zázemí v suterénu poskytlo dostatečný prostor pro druhou část zařízení

Plošné topné systémy usnadňují přestavbu

Společnost investovala přibližně 600 000 eur do udržitelné rekonstrukce, aby v prvním kroku odpojila dvě pětipodlažní víceúčelové budovy od zemního plynu. Jedná se o množství tepelné energie přibližně 500 000 kWh ročně.

Co bylo potřeba pro modernizaci takzvaného brownfieldu? Energeticky účinná obálka budovy a systém vytápění a chlazení, který pracuje s nízkými teplotami na výstupu díky podlahovému nebo stropnímu vytápění. Právě tyto dvě vlastnosti jsou známé i z oblasti bytové výstavby, pokud jde o výměnu zastaralých olejových nebo plynových hořáků za elektrické.

Rozhovor dvou lidí v technické místnosti

Pokud měříte množství energie přesně, je velká šance, že budovy budou mít dostatečné rezervy pro alternativní systémy

Srovnání předpokladů a skutečnosti se vždy vyplatí

Z technického hlediska jsou tepelná čerpadla chladicí zařízení, která pracují s opačným způsobem využití – podobně jako chladničky. Systémy instalované ve městě Blomberg mohou zajišťovat vytápění i chlazení. „Chceme mít možnost chladit pomocí zařízení i v létě,“ vysvětluje Stefan Gottschalk, energetický manažer společnosti Phoenix Contact.

Skutečná potřeba tepelného výkonu byla předem stanovena pomocí měřičů tepla. Výsledek byl zajímavý. Stefan Gottschalk: „Chtěli jsme vědět, jakou máme skutečnou spotřebu - a nakonec jsme se dostali hluboko pod vypočtené hodnoty z doby, kdy byly budovy uvedeny do provozu.“ Tehdy se předpokládalo, že bude zapotřebí výkon 500 kW. Skutečnost však nakonec byla skromnější: 350 až 400 kW.

Průřez potrubí

To znamená, že původně navržená domovní technika byla z tepelného hlediska dimenzována velkoryse, a proto má rezervy pro udržení ideální teploty v obou budovách, aby působily útulným dojmem. Stefan Gottschalk si proto dokáže dobře představit připojení dalších budov k tepelným čerpadlům, zejména proto, že potrubní systém je navržen i pro přenos 500 kW.

Z obecného hlediska tato korelace znamená, že tepelná čerpadla mohou jistě dodávat nižší teploty na výstupu, aniž by došlo ke ztrátě pohodlí, pokud se přenesený výkon tepelné energie podaří vyvážit vyšším objemovým průtokem. V tomto případě protéká potrubím více vody při nižší teplotě.

Kontejner na pozadí modré oblohy se sousedícími potrubními rozvody

Vnější tepelná čerpadla jsou umístěna ve standardizovaných kontejnerech

Odklon od ropy a plynu: Přechod na vytápění elektřinou

Budovy 23 a 24, které byly postaveny před dobrými deseti lety, znamenají počátek tepelné dekarbonizace v Blombergu. Tepelná čerpadla instalovaná v kontejnerech mimo tyto dvě budovy mají v rukávu ještě tolik energie, že se k nim mají připojit další budovy ze souboru.

„Tepelná čerpadla jsou nejmodernějším řešením. Nebojte se modernizace. Co je třeba u takových opatření vždy předem vyjasnit: Jsou rámcové podmínky a stávající systémy přenosu tepla vhodné pro tepelný návrh? S tím pomáhají kanceláře pro plánování HVAC,“ vysvětluje Stefan Gottschalk a vybízí k tomu, aby se lidé blíže seznámili s touto technologií, která je zavedená již desítky let, ve prospěch změn ve vytápění.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky