Co je dobré vědět ·
29.01.2025

Co je zelený vodík? Zelený vodík je nosič energie, který se vyrábí elektrolýzou vody s využitím výhradně obnovitelných zdrojů energie.

Pohled zvenčí na obnovitelné zdroje energie s akumulátorem, větrnými turbínami a nádrží na vodík

Zkrácená verze

Při výrobě zeleného vodíku nevznikají žádné emise CO₂ poškozující klima na rozdíl od šedého vodíku, který se získává z fosilních paliv. Může také sloužit jako médium pro skladování energie z obnovitelných zdrojů. Zelený vodík nabízí možnost přepravy čisté energie na velké vzdálenosti a její využití v různých odvětvích.

Příklad použití: Elektrolyzér

Jak se zelený vodík vyrábí?

Zelený vodík se vyrábí elektrolýzou. Při tomto procesu se voda pomocí elektrické energie rozkládá na vodík a kyslík. Využití obnovitelných zdrojů energie znamená, že při výrobě nevznikají žádné skleníkové plyny. V elektrolyzéru se účinkem elektrického napětí štěpí molekuly vody (H₂O) na vodík (H₂) a kyslík (O₂).

Solární zařízení, větrná turbína, kontejner s nápisem Power-to-X

Zelený vodík a Power-to-X

Zelený vodík hraje ústřední roli ve všech procesech Power-to-X. Přidáním uhlíku (např. oxidu uhličitého, CO₂) lze vyrábět klimaticky neutrální e-metan pomocí Power-to-Gas nebo E-Fuel (synteticky vyrobené kapalné pohonné hmoty a palivo) pomocí technologie Power-to-Liquid. Slouží také jako akumulátor a nosič energie pro technologii Power-to-Heat. Lze jej tedy použít pro všechny tři základní technologie Power-to-X.

Skladování zeleného vodíku

Existují různé způsoby skladování, včetně skladování ve formě stlačeného plynu nebo kapalného vodíku při extrémně nízkých teplotách, aby se zmenšil jeho objem a usnadnilo jeho přepravování. Přeprava vodíku je náročná, protože je třeba splnit požadavky na bezpečnost a skladování, aby se minimalizovaly ztráty a nebezpečí. Pro posílení úlohy zeleného vodíku jako spolehlivého akumulátoru a dodavatele energie v udržitelném energetickém systému jsou nezbytné investice do rozvoje a rozšíření infrastruktury pro skladování vodíku.

Větrné turbíny na pozadí modré oblohy

Výhody a nevýhody

Zelený vodík je šetrný ke klimatu. Lze jej využít různými způsoby, např. jako palivo, k výrobě elektřiny a tepla a jako surovinu v průmyslu. Přebytečnou elektrickou energii z obnovitelných zdrojů lze přeměnit na vodík a v případě potřeby opět na elektrickou energii. Může také snížit závislost na fosilních palivech.

Nevýhodou jsou vysoké výrobní náklady a energeticky náročný proces elektrolýzy. Vývoj komplexní infrastruktury pro výrobu, skladování a distribuci vodíku navíc vyžaduje značné investice. Vodík je totiž vysoce hořlavý, a proto jsou při jeho skladování a přepravě nutná zvláštní bezpečnostní opatření.

Oblasti použití zeleného vodíku

  • Odvětví dopravy: Snížení znečištění ovzduší jako čisté palivo pro auta, autobusy a nákladní automobily na vodík
  • Letectví a lodní doprava: Oblasti, kde je obtížné využívat elektrickou energii
  • Průmysl, čistá výroba: Alternativní suroviny na podporu dekarbonizace procesů, které jsou energeticky náročné a produkují značnou uhlíkovou stopu
  • Systémy vytápění: Náhrada nebo doplněk stávajících sítí zemního plynu (zejména v chladných oblastech, kde je solární energie méně efektivní, když je v zimě málo slunce)
  • Možnost skladování energie: Skladování přebytečné energie z obnovitelných zdrojů ze slunečných a větrných období (podpora stability sítě)

Shrnutí

Zelený vodík hraje v současné diskusi o energetickém přechodu ústřední roli, neboť je považován za klíčovou technologii k dekarbonizaci různých odvětví. Vývoj a rozšiřování vodíkové technologie navíc podporuje nové hospodářské příležitosti a pracovní místa tím, že podporuje inovativní technologie a infrastruktury, což přispívá nejen k energetickému přechodu, ale také k hospodářské transformaci. Zelený vodík je tak nejen krokem k udržitelné energetické budoucnosti, ale také příležitostí k dalekosáhlým ekonomickým a ekologickým změnám.

Zelený vodík a All Electric Society

All Electric Society je svět, kde je energie z obnovitelných zdrojů dostupná v dostatečném množství a za dostupnou cenu. Obnovitelná energie je důsledně vyráběna a využívána. Kromě toho se snižuje potřeba primární energie prostřednictvím opatření na zvýšení účinnosti a vytvářejí se inteligentní a síťové systémy. Hlavním úkolem All Electric Society je zajistit, aby se elektřina z obnovitelných zdrojů dala přesouvat mezi odvětvími, skladovat, a tedy využívat v různých časech. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vyrábět a využívat zelený vodík.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky