Co je dobré vědět
24.10.2024

Co je oříznutí zátěžových špiček? Jak mohou podniky získávat prospěch z uplatnění koncepce oříznutí zátěžových špiček.

Pohled na sloupy elektrického vedení a osvětlení ve velkoměstě

Oříznutí zátěžových špiček je energetická koncepce, jejím cílem je snižování špičkových zatížení elektrické sítě. Dosahováno je toho tím, že se snižuje spotřeba energie v obdobích vysoké poptávky, což následně vede ke snížení nákladů na energii. Aby bylo oříznutí zátěžových špiček účinné, vyžaduje jak technickou infrastrukturu, tak i cílené plánování.

Akumulátor pro oříznutí zátěžových špiček

Akumulátory podporují stabilní zásobování energií

Jak funguje oříznutí zátěžových špiček?

Při ořezávání zátěžových špiček se spotřeba energie snižuje právě v obdobích špičkových odběrů. Toho lze dosahovat např. použitím akumulátorů, které při vysoké poptávce uvolňují předem uloženou energii. Dalším účinným prostředkem je použití fotovoltaických zařízení, která poskytují solární energii k pokrytí špičkových odběrů, aniž by bylo nutno dodatečně odebírat proud ze sítě. Navíc mohou být integrovány systémy řízení zátěže, které automaticky omezují nebo vypínají provoz spotřebičů, které nejsou nezbytné, jakými jsou například klimatizace nebo osvětlení, jsou-li předpovídány vysoké odběrové špičky.

Oříznutí zátěžových špiček a přesouvání zátěže

Jako oříznutí zátěžových špiček, tak i přesouvání zátěže (load shifting) mají za cíl snižovat náklady na energii a zlepšovat stabilitu sítě. Konkrétní přístup se však liší. Oříznutí zátěžových špiček se zaměřuje na snižování maximálního špičkového zatížení tím, že se na straně spotřebičů buď snižuje odběr energii v dobách špiček, nebo se zde využívají alternativní zdroje energie. Při přesouvání zátěže se například provoz energeticky náročných strojů přesouvá do nočního období, kdy jsou ceny elektrické energie nižší. Tyto strategie se mohou vzájemně doplňovat, vyžadují však rozdílné technologie a způsoby plánování.

Fotovoltaické zařízení umožňující ořezávání zátěžových špiček

Fotovoltaická zařízení sehrávají v souvislosti s ořezáváním zátěžových špiček ústřední roli

Reagování na poptávku po energii pomocí fotovoltaických zařízení a akumulátorů

Fotovoltaická zařízení a akumulátory sehrávají ústřední roli při ořezávání zátěžových špiček, jelikož umožňují reagovat na kolísavé odběry energie. Fotovoltaická zařízení využívají solární energii, díky čemuž se snižuje závislost na elektrické síti a klesají související náklady. Akumulátory dokonale doplňují fotovoltaická zařízení tím, že odebírají a ukládají přebytečnou energii a v případě potřeby ji opět uvolňují. To umožňuje nepřetržité a stabilní zásobování energií.

Integrací inteligentních systémů řízení spotřeby energie dosahují podniky maximální efektivity. Optimalizují se tak procesy nabíjení a vybíjení baterií i výroba energie ve fotovoltaických zařízeních.

Výhody koncepce oříznutí zátěžových špiček

Jednou z hlavních výhod je úspora nákladů, jelikož omezování špičkového zatížení snižuje maximální náklady na nákup energie. Navíc se optimalizací spotřeby energie a eliminací zbytečných zátěží zvyšuje energetická účinnost.

Další výhodou je zlepšení stability sítě: omezují se špičkové zatížení a snižuje se zatížení elektrické sítě. Toto odlehčení je důležité v obdobích vysoké poptávky, kdy umožňuje předcházet výpadkům dodávky proudu.

Podporuje se tím další integrace obnovitelných zdrojů energie. Použití fotovoltaických zařízení a akumulátorů přispívá k snižování emise CO₂ a k dosahování cílů v oblasti ochrany životního prostředí.

Analýza spotřeby energie pro oříznutí zátěžových špiček

Analýza spotřeby energie je prvním krokem

Aplikace a realizace

Realizace koncepce oříznutí zátěžových špiček se v podniku uskutečňuje v několika jasně definovaných krocích. Aby bylo možné identifikovat období odběrových špiček a potenciální úspory, provádí se nejdříve podrobná analýza spotřeby energie. V dalším kroku se vyhodnocuje technická infrastruktura, která se v případě potřeby přizpůsobí. Aby přitom bylo možné flexibilně reagovat na změny v poptávce po energii, lze integrovat akumulátory, fotovoltaická zařízení a systémy řízení zátěže.

Navíc je důležitá implementace vhodných softwarových řešení. Provádí se zaznamenávání a zpracování dat v reálném čase, aby bylo umožněno automatické přijímání opatření k oříznutí zátěžových špiček. Po technické implementaci následuje zkušební provoz. Tím je zajištěna bezproblémová součinnost všech komponent, která umožňuje dosažení požadovaných účinků. S cílem trvale zdokonalovat systém na základě shromážděných dat a maximalizovat účinnost se na závěr provádí průběžné monitorování a optimalizace.

Shrnutí

Podniky, které realizují koncepci oříznutí zátěžových špiček, mohou dosahovat značných úspor nákladů na energii. Oříznutí zátěžových špiček navíc posiluje stabilitu sítě tím, že snižuje zatížení elektrické sítě v obdobích vysoké poptávky, což minimalizuje riziko přetěžování sítě a výpadků proudu. Oříznutí zátěžových špiček podporuje také integraci a využívání obnovitelných zdrojů energie.

V dlouhodobém výhledu umožňuje funkce oříznutí zátěžových špiček také rozvoj ekologicky a ekonomicky udržitelných obchodních modelů. Oříznutí zátěžových špiček je proto účelnou metodou, která snižuje provozní náklady a současně pozitivně přispívá k ochraně životního prostředí.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky