Co je dobré vědět
21.11.2024

Co je Power-to-Gas? Technologie Power-to-Gas (PtG/P2G) podporuje energetický přechod tím, že přispívá ke stabilitě sítě a zefektivňuje využití obnovitelné energie.

Vodíková elektrárna využívající technologii Power-to-Gas před větrnými turbínami a solárními panely

Zkrácená verze

Technologie Power-to-Gas přeměňuje obnovitelnou energii elektrolýzou na vodík, který se přímo využívá nebo je společně s CO₂ přeměňován na metan. Tato technologie umožňuje ukládat obnovitelnou energii, dodávat ji do rozvodné sítě zemního plynu, stabilizovat elektrické sítě a podporovat propojení odvětví díky mnohostranné využitelnosti plynu v různých průmyslových odvětvích.

Schematické znázornění elektrolýzy

Jak technologie Power-to-Gas funguje?

Proces je založen na elektrolýze, elektrotechnickém procesu, při kterém se elektrický proud používá k štěpení vody na její molekuly. Uvolňuje se čistý vodík, který je univerzálním zdrojem energie. V případě technologie PtG se tento vodík v dalším kroku přemění na metan, např. společně s CO₂ zachyceným prostřednictvím technologie Carbon Capture.

Tento proces se nazývá metanizace. Vzniklý syntetický plyn lze dodávat do stávající sítě pro rozvádění zemního plynu nebo využívat v různých průmyslových aplikacích.

Možnosti využití technologie Power-to-Gas

Jednou z hlavních oblastí využití je akumulace energie. Namísto akumulace energie v bateriích umožňuje technologie Power-to-Gas ukládat elektrickou energii ve formě vodíku nebo metanu. Syntetický metan lze využívat k vytápění a výrobě elektrické energie. Zároveň je tento plyn alternativou k fosilním palivům v průmyslu, jelikož jej lze používat ve stejných infrastrukturách.

Také vyrobený vodík lze využívat v různých průmyslových odvětvích, od výroby oceli až po chemické procesy. Nachází uplatnění také v oblasti mobility, např. při doplňování paliva do vozidel s palivovými články, která tak mohou být provozována bezemisním způsobem.

Personál údržby větrné elektrárny

Technologie Power-to-Gas ovlivňuje energetický přechod

Technologie Power-to-Gas usnadňuje integraci obnovitelných zdrojů energie do stávajícího energetického systému a zajišťuje jejich celoroční dostupnost. Současně je umožněno plynulé spojení mezi elektrickými, plynnými a mobilními formami energie. To přispívá ke stabilitě elektrických sítí a snižuje např. rozsah regulace omezující provoz farem solárních a větrných elektráren.

Navíc tato technologie podporuje přechod k bezemisní ekonomice, jelikož získávané plyny mohou nahrazovat fosilní paliva. Technologie PtG vytváří spojení mezi různými odvětvími zásobování energií a podporuje technologické inovace, které zvyšují efektivitu výroby energie a účinnost jejího využití.

Výhody technologie Power-to-Gas

Namísto plýtvání nevyužitou energií ji technologie PtG přeměňuje na využitelná plynná paliva, která lze v případě potřeby odebírat. Metanizací se váže CO₂, který se tak přeměňuje na metan, což přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů. Vyrobený vodík a metan lze využívat různými způsoby, např. v průmyslu, dopravě a k zásobování teplem. Technologie tak přispívá k propojení odvětví. Kromě toho lze pro skladování a přepravu využívat stávající síť rozvádějící zemní plyn. Díky tomu se lze vyhnout nákladným investicím do nové infrastruktury.

Shrnutí

Technologie PtG/P2G podporuje udržitelné zásobování energií, které splňuje budoucí požadavky. Tato technologie přitom podporuje přechod k bezemisní ekonomice tím, že nahrazuje fosilní paliva klimaticky neutrálními alternativami, a tím výrazně snižuje emise skleníkových plynů. S ohledem na celosvětové úsilí o boj proti změně klimatu a o podporu obnovitelných zdrojů energie je technologie Power-to-Gas klíčovou součástí koncepce All Electric Society, jelikož umožňuje udržitelné zásobování energií a podporuje přechod k bezemisní ekonomice.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky