Napájení pro železniční infrastrukturu

Napájení pro instalaci ve vnitřní i venkovní oblasti

Naše vysoce dostupné napájecí systémy a měniče DC/DC jsou přizpůsobeny typickým požadavkům signalizační techniky. Díky vysoké účinnosti a použití vysoce kvalitních součástí, mj. kondezátorů v provedení Longlife, dosahují naše produkty vysoké míry spolehlivosti (MTBF 40 °C >500 000 h) a dlouhé životnosti. Jejich použití ve venkovních zařízeních kromě toho umožňují rozšířený teplotním rozsah a ochranné lakování elektroniky.

Měniče DC/DC v signalizační technice

Měniče DC/DC

K převádění ovládacích napětí určených pro signalizační techniku ve stavědlových systémech se používají měniče DC/DC. Vestavěné galvanické oddělení navíc umožňuje potlačování vazby a odrušování dvou potenciálů, a tím i sestavování neuzemněných napájecích sítí. U delších přenosových tras s poklesem napětí umožňují měniče DC/DC obnovování stávající úrovně napětí. Pro digitální stavědla lze volit řešení založená na použití měničů, které dokáží převádět stejnosměrná sběrnicová napětí na běžné ovládací napětí.

Zdroje nepřerušovaného napájení pro dálkovou diagnostiku v železniční technice

Zdroje nepřerušovaného napájení pro dálkovou diagnostiku

S naším systémem QUINT budete připraveni na digitalizaci v železniční technice. Začleňte do své sítě naše napájecí systémy, zdroje nepřerušovaného napájení a akumulátory energie a využívejte rozsáhlých možností diagnostiky. Aby bylo umožněno nekomplikované přenášení nastavení přístrojů, vybavili jsme napájecí systémy flexibilně parametrizovatelným konfiguračním rozhraním. Naše zdroje nepřerušovaného napájení mají navíc komunikační rozhraní, které předává informace o stavu přístrojů v rámci komunikace v reálním čase a stejným způsobem přijímá příkazy od řídicí jednotky. Díky tomu můžete kdykoli zjistit stav přístrojů a akumulátorů energie.

Napájení řídicí a zabezpečovací techniky

Napájecí systémy se zvýšenou úrovní bezpečnosti

U napájecích systémů, které zásobují bezpečnostní moduly řídicí a zabezpečovací techniky, je nutné přihlížet k velikosti výstupního napětí – zejména při provádění sledování, která dokládají stav zabezpečení. Vadný přístroj může mít zvýšené výstupní napětí, což může vést ke zkreslení signálu. To pak ohrožuje provozní bezpečnost. Naše napájecí systémy možnost vzniku této chyby téměř vylučují. Tyto systémy jsou vybaveny dvojitou přepěťovou ochranou svého výstupu a na sekundární straně spolehlivě poskytují napětí o velikosti např. 24 V.

Napájení s ochrannou izolací

Napájení s ochrannou izolací

Stavědlové systémy obsahují aplikace, které umožňují provádění ochranných opatření pro nevodivé okolní prostředí. K zajištění ochrany proti zasažení elektrickým proudem se zde používají přístroje s ochrannou izolací třídy ochrany II. Pro tento účel jsou vhodné naše napájecí systémy QUINT POWER s výstupními výkony do 100 W. Díky své vysoce kvalitní koncepci izolace a nevodivému pouzdru nepotřebují připojení ochranného vodiče.