Celosvětová komunikace se stroji Aby se předešlo nákladným místním servisním zásahům, má vzhledem ke globálnímu používání strojů velký význam zejména spolehlivá komunikace. Moderní koncepce výroby využívají výměny dat mezi různými výrobními procesy a stroji Průmyslový Ethernet sehrává důležitou roli jako rychlý komunikační standard, který umožňuje integrovanou komunikaci mezi kancelářskou a výrobní úrovní.

Tablet zobrazuje stav stroje prostřednictvím dálkové signalizace

Přehled celosvětové komunikace se stroji

Interaktivní obrazová mapa: Celosvětová komunikace se stroji
Celosvětové propojení strojů do sítě
Propojte vzájemně stroje po celém světě. Umožní vám to zaznamenávat a vyměňovat si výrobní data bez ohledu na to, kde se nacházíte. Díky tomu máte celosvětový přehled o výrobních datech, mj. o stavu nebo vytížení stroje, a můžete tak optimalizovat kapacity výroby.
Celosvětové propojení strojů do sítě
Bezpečná výměna dat
Chraňte své stroje a síť před neoprávněným přístupem osob nebo škodlivým softwarem. Můžete tak zabránit výpadkům strojů, sabotáži nebo ztrátě dat a následným vysokým ekonomickým ztrátám.
Bezpečná výměna dat
Vzdálený servis
Reduktujte pomocí vzdáleného servisu nákladné prostoje, a zvyšte tak dostupnost svých strojů. Vyhnete se tím servisním zásahům po celém světě, protože údržbu a reset strojů a zařízení v odlehlých lokalitách můžete provádět přes vzdálený přístup. Prostřednictvím vzdálené údržby můžete navíc snadno plánovat a provádět cykly údržby a oprav.
Vzdálený servis
Datově řízená optimalizace vývoje
Získávejte v průběhu celého životního cyklu stroje cenné informace o jeho provozu, vytížení a poruchách. Tato data využijete k optimalizaci svých strojů a k podpoře nového vývoje strojů.
Datově řízená optimalizace vývoje