Technologicky vyspělé produkty pro obytnou budovu

Inteligentní řízení budov poskytuje potenciál pro komplexní optimalizaci energetické efektivity a údržby – a umožňuje tak uživatelům získat obrovský přínos, pokud jde o komfort. Řada COMPLETE line poskytuje řešení pro spolehlivou a bezpečnou dálkovou komunikaci s inteligentními obytnými budovami.

Vaše výhody:

  • Kompletní řešení pro elektroinstalaci v obytné budově
  • Rychlá instalace bez nářadí pomocí technologie připojení push in
  • Nižší náklady na výrobu a logistiku díky standardizovanému příslušenství pro propojky, značení a kontrolu
  • Snadná manipulace a působivý vzhled díky spojení funkčnosti a designu

Rozvaděč pro obytnou budovu

Interaktive Image Map: Rozvaděč pro inteligentní obytnou budovu
Připojení
COMPLETE line nabízí různá řešení pro efektivní spojení v instalaci v budovách od napájení a rozvádění napětí přes propojení výstupu až po propojení ve vlhkém prostředí a v exteriéru.
Více informací
Připojení
Komunikovat
Svět je stále komplexnější, inteligentnější a propojenější – to se týká i moderní obytné budovy. COMPLETE line nabízí řešení pro inteligentní řídicí jednotku i aktivní dálkový přístup k inteligentnímu domovu.
Více informací
Komunikovat
Zásobování, ochrana a dohled
Inteligentní přístroje v obytné budově je nutné zásobovat energií, chránit před poškozením a dohlížet z hlediska spotřeby energie. COMPLETE line nabízí systémová řešení pro zásobování, ochranu a dohled energie v obytných budovách.
Více informací
Zásobování, ochrana a dohled
Efektivní instalace v budovách
Elektroinstalace a elektronika

U moderních instalací v budovách hraje faktor doby instalace stále důležitější roli.
S našimi na míru střiženými produkty vás kompetentně podporujeme v disciplínách připojení, označování, ochrany a rozvodů.

Více informací
Technik u rozvaděče s lisovacími kleštěmi v ruce