Spolehlivý pomocný napájecí zdroj

S produkty řady COMPLETE line lze realizovat spolehlivý pomocný napájecí zdroj pro danou energetickou aplikaci, a zamezit tak neočekávaným výpadkům zařízení.

Konstrukce spolehlivého pomocného napájení pro energetické sítě

Konstrukce spolehlivého pomocného napájení pro energetické sítě
Přepěťová ochrana
Přepetí může poškodit sekundární zařízení. Přepětí způsobené bleskem se může navázat přes měnič proudu a napětí, a proto svodiče přepětí zvyšují spolehlivost a dostupnost zařízení. Doporočujeme použít svodiče přepětí typu 1+2 z produktové řady Safe Energy Control.
Více informací
Přepěťová ochrana
Napájení
Napájecí zdroje QUINT představují spolehlivé řešení, které skvěle splňuje vysoké nároky energetického sektoru, podle potřeby včetně převádění AC/CD nebo DC/DC. V kombinaci s našimi bateriemi lze vystavět výkonný zdroj nepřerušovaného napájení (UPS).
Více informací
Napájení
Redundance
Jako řešení pro zajištění co největší dostupnosti i při výpadku jediné části sítě se osvědčily redundantní systémy. QUINT POWER nabízí potřebné moduly pro redundantní pomocný napájecí zdroj. Navíc toto zapojení umožňuje různé možnosti sledování a prediktivní údržby.
Více informací
Redundance
Rozvádění napětí
Kompaktní svornice rozvaděče napětí PTRVB… se používají k rozvádění napětí až pro 32 přípojek v nejmenších prostorech a lze je prostřednictvím osaditelných zásuvných můstků rozšířit na bloky rozvaděče napětí. Technika připojení push-in nevyžaduje žádné nářadí, a proto probíhá instalace mimořádně rychle a pohodlně.
Více informací
Rozvádění napětí
Přístrojová ochrana
Spolehlivá přístrojová ochrana chrání 24V stejnosměrnou soustavu před poškozením způsobeným zkratem. Řada COMPLETE line nabízí různé varianty pro různé typy aplikací. Pro mimořádně spolehlivé odpojování doporučujeme termomagnetické přístrojové jističe s technologií SFB, které se skvěle doplňují s našimi napájecími zdroji QUINT POWER.
Více informací
Přístrojová ochrana
Rozvádění napětí
Bloky rozvaděče napětí PTFIX k okamžitému připojení umožňují rychlou montáž bez nutnosti ručního přemostění až s 80% úsporou času. Rozvaděčové a napájecí bloky s 6, 12 a 18 body připojení pro intuitivní a bezpečnou instalaci jsou dostupné v jedenácti barvách.
Více informací
Rozvádění napětí

Spolehlivé a stabilní pomocné napájení je základním předpokladem pro nepřerušený provoz trafostanice. Výkonná přepěťová ochrana přispívá k tomuto cíli tím, že bezpečně odvádí přechodné přepětí. Moderní provedení rozvodu napětí u střídavého a stejnosměrného napětí v rozvaděči snižují požadavky na místo a dobu instalace. Redundandní řešení nebo baterie rozšiřují v případě potřeby napájení stejnosměrným proudem, a zajišťují tak 24V napájení i v kritických situacích. Přístrojové jističe použité v závislosti na funkci snižují při zkratu negativní dopad na celý systém.

Rozhovor: Spolehlivé pomocné napájení

Rozhovor o zvláštnostech redundantního pomocného napájení pro energetické aplikace
Redundantní pomocné napájení pro energetické aplikace YouTube