Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technologie připojení a pouzdra elektroniky pro řízení budov

Building Intelligence

Inteligentní řízení a obsluha funkcí budov.

Stáhnout brožuru
Muž před rozvaděčem s pouzdrem a technologií připojení pro řízení budov

Vaše aplikace – naše řešení

Inteligentní automatizované budovy jsou nemyslitelné bez řídicích jednotek a uživatelských rozhraní (HMI). Ve spolupráci se senzory a akčními členy umožňují zjišťování a zobrazování provozního stavu nebo automatické řízení funkcí v místnostech, např. osvětlení, topení nebo zastínění. Pro zajištění spolehlivého provozu musí také řídicí technika fungovat spolehlivě a i při údržbě musí být její obsluha intuitivní. Distribuce signálů, přenos dat nebo převádění výkonu: připojení přístrojů a pouzdra elektroniky od společnosti Phoenix Contact nabízejí osvědčená řešení pro široké možnosti použití v oblasti technologie budov.

Typické příklady použití přípojek přístrojů v řízení budov

  • Zobrazovací a obslužné terminály
  • Senzory a akční členy
  • Řídicí jednotky

Typické příklady použití přípojek přístrojů v řízení budov

  • Zobrazovací a obslužné terminály
  • Senzory a akční členy
  • Řídicí jednotky

Vaše výhody

  • Rozmanité možnosti použití: řešení pro aplikace board-to-board, wire-to-board a wire-to-wire
  • Flexibilní použití: pouzdra elektroniky a technologie připojení pro rozvaděče a instalace v budovách
  • Adaptivní funkce: četné technologie připojení a zajištění pro vyšší komfort při instalaci a trvalou provozní bezpečnost
  • Jednotný design komponent: připojení přístrojů a konektory pro signály, data a výkon od jednoho výrobce
Pouzdra elektroniky řady BC pro automatizaci budov

Modulární pouzdra elektroniky BC pro automatizaci budov

S elektronickými pouzdry řady BC modular budete profitovat z pohodlné obsluhy techniky připojení push-in na čelní straně pouzdra. Každou komoru pouzdra lze individuálně nakonfigurovat tak, aby flexibilně splňovala všechny požadavky: např. při použití přípojky push-in se svorkami desek plošných spojů řady SPT-THR 1,5 a SPT-THR 2,5 nebo prostřednictvím tří předem definovaných hloubek připojení. Optimální přizpůsobení požadavkům přístroje dodatečně umožňují víka pouzder s integrovanými dotykovými displeji, fóliovými klávesnicemi a 8pólovými a 16pólovými konektory sběrnice na nosnou lištu.

  • Normalizovaná pouzdra a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích dle normy DIN 43880
  • Výměna modulů bez zrušení vazeb díky 8pólovému nebo 16pólovému konektoru HBUS pro sériovou a paralelní komunikaci modulů
  • Volnost při vývoji přístrojů díky montáži desky plošných spojů ve všech třech prostorových rovinách
Svorky a konektory desek plošných spojů

Svorky a konektory desek plošných spojů

Všestranné svorky a konektory desek plošných spojů

Řídicí jednotky a uživatelská rozhraní jsou stejně rozmanitá jako úkoly, které provádí. Jejich funkční rozsah je do velké míry určen také fyzikálními vlastnostmi uživatelského rozhraní. Čím intuitivněji se zařízení obsluhuje, tím spolehlivěji lze automatizovat provozní procesy. Svorky a konektory deskek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact se osvědčují po celá desetiletí díky svému intuitivnímu řešení připojení.

  • Konektory a svorky pro desky plošných spojů
  • Pro rozteče od 2,5 mm do 5,08 mm
  • Pro proudy do 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Provedení se šroubovým nebo pružinovým připojením
Přímé konektory SKEDD pro zástrčkové a odpojitelné připojení desek plošných spojů

Přímé konektory SKEDD pro zástrčkové a odpojitelné připojení desek plošných spojů

Přímé konektory SKEDD pro zástrčkové a odpojitelné připojení desek plošných spojů

Technické vybavení řídicích jednotek je stejně rozmanité jako úlohy, které tyto jednotky vykonávají. Přímé konektory SKEDD pro připojení desky plošných spojů jsou namontovány přímo v desce plošných spojů. Jiné součásti nejsou třeba.

  • Rozpěrný nýt pro bezpečné zajištění bez letování
  • Jednořadá a dvouřadá provedení pro rozteče 3,5 mm a 5,0 mm
  • S pružinovým připojením push-in nebo lisovaným spojem
  • Pro proudy do 12 A a napětí do 320 V
Board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Robustní board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Robustní board to board konektory k propojení desek plošných spojů uvnitř zařízení

Součásti průmyslových eletronických zařízení jsou stále kompaktnější. Navíc se zvyšuje jejich funkční rozsah a výkonnost. Základ takových zařízení tvoří board to board konektory k vnitřnímu připojení více desek plošných spojů uvnitř jednoho zařízení. Jsou vhodné zejména pro decentralizované a modulární aplikace v řízení technologií budov, např. pro řídicí jednotky, frekvenční měniče nebo v rozhraní HMI.

  • Malé rozteče 0,8 mm a 1,27 mm
  • Stíněná a nestíněná provedení
  • Horizontální a vertikální varianty pro různé natočení desky plošných spojů
  • Pro výšky stohování od 6 mm do 12 mm
Mědené datové konektory pro velkou šířku pásma

Mědené datové konektory pro velkou šířku pásma

Měděné datové konektory pro velkou šířku pásma v oboru řízení budov

Moderní technologie budov řídí mnoho funkcí plně automaticky nebo prostřednictvím vstupu uživatele. Nepřetržitě zpracovávají signály a data řídicích jednotek a rozhraní HMI. S přibývající digitalizací budov stoupá také potřebná šířka pásma. Měděné datové konektory od společnosti Phoenix Contact zaručují bezpečný a spolehlivý přenos rychlostí až 10 Gbit/s.

  • Standardizované druhy konektorů jako RJ45, USB, D-SUB
  • Jednoduchá polní kompletace díky rychlospojkám, jako je připojení IDC, Pierce nebo pružinová přípojka
  • Řešení pro použití v interiérech i exteriérech
  • Spolehlivý koncept ochrany před fyzikálními, mechanickými a elektrickými vlivy
Přístrojové a kabelové konektory pro Single Pair Ethernet

Přístrojové a kabelové konektory pro Single Pair Ethernet

Přístrojové a kabelové konektory pro Single Pair Ethernet

V situacích, kdy je třeba implementovat senzory a akční členy do úzkého prostoru, a zároveň zajistit jejich snadnou údržbu, vynikají přednosti normovaných kabelových a přístrojových konektorů pro Single Pair Ethernet (SPE). SPE je ideální jako kompaktní a efektivní rozhraní – např. u řídicích jednotek, rozhraní HMI a senzorů. S jednopárovým ethernetem uzavírá komunikační protokol s datovou kabeláží uvnitř budovy poslední metr od řídicí jednotky k senzoru. Kabeláž optimalizovaná podle aplikace tvoří základ zabezpečeného perspektivního propojení mezi zařízením a cloudem. Umožňuje kompletní inteligentní a škálovatelné propojení aplikací na všech úrovních.

Kompaktní kulaté konektory M8 až M12

Kompaktní kulaté konektory M8 až M12

Kompaktní kulaté konektory M8 až M12

Měniče, řídicí jednotky nebo kamery v náročných venkovních podmínkách často potřebují chráněná rozhraní se stupněm ochrany až IP65/67, aby byl zaručen bezpečný přenos dat do počítače, rozhraní HMI nebo obslužného terminálu. Zde vyniknou přednosti kulatých konektorů s metrickými konstrukčními velikostmi M8 až M12: jsou normované, kompaktní, kompatibilní se zástrčkami a spolehlivé také v náročném prostředí. Mezitím se staly v mnoha oblastech standardem. Komunikace senzorů a akčních členů založená na ethernetu vám otevře nové možnosti použití. Široký výběr kódování umožňuje jednotná a kompletní řešení přenosu signálů, dat a výkonu.

  • Pro přenos signálu s až 17 póly
  • Pro rychlost přenosu až 10 Gbit/s
  • Pro výkony do 16 A / 630 V
  • Hybridní konektor pro data a výkon