Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti v tunelu Cholfirst Za provozu byla modernizována stávající síťová infrastruktura ve švýcarském tunelu.
Profil zákazníka
Ticos Engineering & Software AG
Společnost Ticos Engineering & Software AG se jako systémový integrátor specializuje na technologii tunelů a řízení provozu. Provozní a bezpečnostní zařízení instalovaná v tunelech běžně zajišťují hladký dopravní provoz. Pokud však dojde k požáru nebo k nehodě, mohou technická zařízení zachránit život.
Výzva
Obnova stávající infrastruktury pro vyšší bezpečnost
Úsek švýcarské dálnice A4 mezi lokalitou Schaffhausen-sever a Flurlingen zahrnuje několik tunelů. V provozu je již od roku 1996, a proto tehdy nainstalovaná technologie v některých parametrech již nesplňuje současné požadavky. Aby se zvýšila bezpečnost tunelu, přistoupil spolkový silniční úřad (ASTRA) k jeho obnově. Rekonstrukcí a modernizací provozních a bezpečnostních zařízení, mj. 1260 metrů dlouhého tříproudového tunelu Cholfirst, byla pověřena společnost Ticos.
Aby práce pokud možno nijak neovlivnily provoz, probíhala modernizace technologie řízení postupně za plného provozu. Byl vyměněn řídicí systém zařízení a lokální PLC. Přiřazené rozvaděče se nacházejí v technických prostorách, popř. v podružných rozvaděčích obou portálů tunelu. Silniční signalizace je zde připojena k technologii řízení dopravy. Zaměstnanci společnosti Ticos ji přeřadili z původní na novou řídicí jednotku. Mimoto byla na polní a řídicí úrovni realizována komunikace na bázi ethernetu.
Řešení
Redundantní síťové infrastruktury pro spolehlivý přenos dat
K překlenutí velkých vzdáleností a k zajištění vysoké dostupnosti se používá redundantní ethernetový kruh s technologií optických vláken v režimu singlemode. Jako komponenty infrastruktury zvolila společnost Ticos řízené přepínače FL SWITCH 22xx. Hlavním důvodem byla snadná manipulace se zařízeními, která lze instalovat v redundantní kruhové topologii bez jakékoli další konfigurace. Řídicí síť měla být uvedena do provozu co nejrychleji. Proto společnost ocenila, že není nutné provádět žádná časově náročná nastavení.
Přepínače obsahují dvě rozhraní z optických vláken v provedení singlemode s konektorem SC-Duplex a šest měděných rozhraní s kroucenou dvoulinkou s konektory RJ45. Porty singlemode jsou připojené k instalaci z optických vláken prostřednictvím optických propojovacích polí. Mezi portály tunelu vedou kabely z optických vláken uložené v kanálu vedení pod vozovkou. Tam se nacházejí přepínače v průřezových rozvaděčích a jsou připojené ke kruhu optických vláken. Hlavní a lokální řídicí jednotky nainstalované v podružných stanicích jsou k přepínačům připojené pomocí portů RJ45. Komponenty jsou umístěné v technických prostorách portálů tunelu. Aby bylo možné integrovat do sítě další účastníky komunikace, jsou přepínače s uplinky singlemode v podružných stanicích doplněny variantami s osmi porty s kroucenými dvoulinky.
Zatímco přepínače nainstalované v technických prostorách jsou dobře přístupné, k zařízením v kanálu vedení se lze dostat pouze pěšky. Se značným úsilím je spojen také přístup k přepínačům upevněným na stožárech nebo konstrukcích s informačními tabulemi v předzónách nebo na otevřených tratích, jejichž prostřednictvím je řízena například změna signalizace. Pomocí nástroje Network Manager pro centrální uvádění do provozu mohou zaměstnanci společnosti Ticos přidělit IP adresu prostřednictvím sítě. Případná další nastavení lze také provést pomocí softwaru. Zaměstnanci tak mohou veškeré nainstalované přepínače konfigurovat a provádět jejich diagnostiku z technické místnosti.
Vaše výhody
- Obnova technologie řízení a síťové infrastruktury za plného provozu
- Jednoduché uvedení sítě do provozu a monitorování přístrojů
- Rychlý přenos dat pro všechny požadavky na šířku pásma díky technologii optických vláken
- Spolehlivá komunikace zajištěná redundantními kruhovými síťovými strukturami
- Bezpečný dálkový přístup k vašim zařízením
Kontakt
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.
Shrnutí
Optimální síťová technologie i pro navazující projekty
S přepínači FL SWITCH 22xx má společnost Ticos zatím jen ty nejlepší zkušenosti. „Přesvědčila nás především snadná manipulace s komponentami,“ konstatuje manažer společnosti Ticos Armin Spiess. „Koncepci propojení do sítě proto rozšíříme i na ostatní úseky tunelu a se souhlasem investora stavby i na případné následné projekty.“ Volnému průjezdu dálnicí A4 kolem Schaffhausenu a také německo-švýcarské pohraniční dopravě tedy nic nebrání.