K integraci tunelových řešení nabízejí funkční moduly z knihovny různé technologie, jako je PROFINET, Modbus nebo OPC UA. Bez ohledu na technologii jsou tak všechny stavy v tunelu spolehlivě zaznamenány a řízeny pomocí PLCnext Control.
S neustálým dalším vývojem knihovny Tunnel Functions počet možností připojení knihovny stoupá.
Komunikace tunelu s velínem Provádějte monitorování a řízení svých tunelů pohodlně ze svého stávajícího systému správy provozu. Zvyšte energetickou účinnost a bezpečnost ve svém tunelu pomocí našich řešení.
Výzva
Požadavky obsažené v individuálních projektech
Požadavky na účinnou kontrolu a monitorování tunelů, které jsou obsaženy v projektech, se celosvětově značně liší. Aby bylo možné co nejrychleji poskytnout pomoc v případě nehod, požárů nebo technických závad, je podpora poskytována například prostřednictvím zaznamenávání údajů ze senzorů, jakými jsou teplota nebo kvalita vzduchu v tunelu, a videomonitorováním dopravního toku ve velíně.
V závislosti na typu a velikosti jsou tunely vybaveny vlastními kontrolními zařízeními připojenými k nadřazeným řídicím centrálám. Díky dostupným datům z tunelu lze zvyšovat bezpečnost a optimalizovat provoz. Integrace dat do stávajícího řídicího systému však při realizaci projektů často představuje náročnou výzvu.
Řešení
Snadná integrace zařízení do stávajících řídicích systémů
Řešení pro preventivní údržbu, vysoce integrované koncepce dopravy a energeticky účinný provoz tunelů vyžadují spolehlivou datovou komunikaci a automatizaci.
Speciálně vyvinutá softwarová knihovna Tunnel Functions, která je založená na řešení PLCnext Technology Ecosystem, rozšiřuje řídicí techniku o funkce určené speciálně pro tunelářské odvětví. Naprogramované funkční moduly zjednodušují připojování našich řešení v oblasti tunelů ke stávajícímu řídicímu systému. Můžete tak kdykoli a odkudkoli monitorovat a ovládat např. řešení pro osvětlení tunelů nebo evakuaci tunelů.
Bezpečný vzdálený přístup
Aby bylo možné stavby tunelů centrálně spravovat a řídit jako součásti dopravního systému, je nezbytný přístup z nadřazených řídicích stanic. K tomu je bezpodmínečně nutné bezpečné, spolehlivé a bezporuchové spojení.
Naše komponenty pro bezpečný vzdálený přístup umožňují zvlášť bezpečný přenos dat přes VPN tunel. Bezpečnost vašich dat je zaručena díky používání moderních standardů šifrování a certifikaci IEC-62443.
Vaše výhody
-
Efektivní projektování díky prefabrikovaným funkčním modulům, i když je systém velmi složitý
-
Připojení ke všem běžně prodávaným řídicím systémům díky otevřenosti vůči osvědčeným a moderním rozhraním
-
Zjednodušená vizualizace webu díky dostupným vizualizačním objektům
-
Ověřené funkce softwaru s dokumentací a příklady použití
Přehled řešení
Společnost Phoenix Contact vám poskytne rozsáhlé možnosti vizualizace k ovládání a monitorování složitých technických procesů v tunelu, které jsou dostupné v různých softwarových knihovnách. Předem připravené vizualizační objekty a šablony webových stránek vám přitom usnadňují vytváření procesních obrazů vašeho systému v tunelu. Komplexní funkce lze rychle zobrazovat prostřednictvím kombinace funkčních modulů a souvisejících vizualizačních objektů. Vizualizace zařízení může probíhat jak lokálně v aplikaci, tak ve velínu tunelu nebo v nadřazené řídicí centrále.
Systémové integrátory zajišťují dostupnost vašeho zařízení prostřednictvím certifikované funkčnosti, která je přizpůsobena oblasti stavby a údržby tunelů. Funkce Tunnel Functions vám umožňuje snadné a rychlé stavění. Regulace a ovládání se provádí pomocí prefabrikovaných funkčních modulů.
Díky své koncepci modulárního funkčního modulu je funce Tunnel Functions navržena pro flexibilní použití. Díky velkému rozsahu funkčních modulů můžete snadno a efektivně implementovat své vlastní koncepce.
Kontakt
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.