Odvodnění tunelů Realizujte energeticky účinný a dlouhodobý provoz zařízení pomocí našich řešení pro monitorování a řízení přečerpávacích stanic.

Odvodnění tunelů

Výzva


Uzavírka tunelu

Záplavy a znečištěné odpadní vody

Extrémní povětrnostní události a vysoká hladina spodní vody vyžadují vytváření složitých odvodňovacích systémů v tunelu. Vedle opatření k zabránění povodni je také nutné z tunelu bezpečně odvádět hořlavé kapaliny jako pohonné látky nebo kontaminovanou hasicí vodu. Na ochranu uživatelů tunelu a podzemních zařízení je nezbytný trvalý dohled dostupnosti čerpadel.

Řešení


Přečerpávací stanice pro odvodnění v tunelu

Inteligentní automatizace čerpadel

Čerpací stanice pro odvodnění zabraňují při nepříznivém počasí zaplavení tunelu a zajišťují v nouzových situacích odvod kontaminované hasicí vody. Za tímto účelem je voda pronikající do tunelu nejdříve shromažďována a poté odváděna do kanalizace. K přečerpávání takového množství vody se používají vysoce spolehlivá čerpadla.

Kromě redundantních síťových a řídicích infrastruktur nabízí společnost Phoenix Contact řešení k monitorování výkonu a spolehlivé regulaci odvodňovacích čerpadel, a to i v případě výpadku komunikace.

Na základě měnící se hladiny vody ovládá PLC několik čerpadel podle jejich provozních hodin nebo spuštění motoru. Společně s podrobnou diagnostikou, monitorováním a zaznamenáváním do protokolu je systém zárukou spolehlivého a energeticky efektivního fungování tunelu. Každá abnormalita je přenášena k prediktivní údržbě do nadřazeného řídicího systému.

Chemický film na podlaze

Ochrana před škodlivými chemikáliemi

V běžném dopravním provozu mohou v případě nehod nebo požárů do odvodňovacího systému rovněž proniknout toxické nebo výbušné kapaliny. Proto se u vody ještě před vstupem do přečerpávací stanice testuje přítomnost nebezpečných chemikálií, jako jsou například palivo nebo kontaminovaná hasicí voda. V případě nebezpečí jsou buď zahájena ochranná opatření, nebo se čerpací systém zcela vypne.

Dotykový panel pro preventivní údržbu čerpadel v tunelech

Preventivní údržba

Realizujte energeticky účinný a dlouhodobý provoz pomocí našich celostních řešení pro monitorování a řízení přečerpávacích stanic. Zjišťování relevantních měřených veličin, jako jsou vibrace, teploty nebo těsnění, umožňuje preventivní údržbu. Díky tomu lze zajistit optimální provoz čerpadel a spolehlivé odvodnění tunelové konstrukce.

Vaše výhody

  • Minimalizace potřeby údržby díky prediktivní údržbě
  • Snížení spotřeby energie díky optimálnímu provozu čerpadel
  • Podrobné zaznamenávání provozních dat, jako např. provozních hodin, teploty a úrovně hladiny vody

Kontakt

Kontaktní osobou je Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Rádi vám poradíme s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.

Dokument Whitepaper – kybernetická bezpečnost
Bezpečný dálkový přístup při provozu tunelu

V našem dokumentu Whitepaper se dozvíte, jak lze maximalizovat zabezpečení dálkového přístupu ke svým zařízení a jak se chránit před kybernetickými útoky a škodlivými programy.

Vyžádat si dokument Whitepaper
Bezpečný přenos dat