US-EMLP (20X9) YE
-
Plastový štítek
0828883
Plastový štítek, Karta, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 75, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 20 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Gerätemarker |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 75 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 5 |
Technologie označování | Termální tisk na rámečkové podložky a karty, technologie UV LED |
Šířka | 20,00 mm |
Výška | 9,00 mm |
Hloubka | 0,55 mm |
shodný s RoHS | ano |
Tloušťka fólie | 500 µm |
Tloušťka lepidla | 50 µm |
Lepidlo | Akrylát |
Barva | žlutá (RAL 1018) |
Materiálem | PVC |
Obsažené látky | bez silikonu |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 10 °C ... 30 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 40 % ... 70 % |
Doporučené podmínky skladování | 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Skladovatelnost | 12 měsíců |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | lepení |
Objednací číslo | 0828883 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2419 |
GTIN | 4046356558846 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 18,178 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 18,178 g |
Číslo celní sazby | 39199080 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Tiskárna s termosublimačním tiskem 1472405
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Tiskárna 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Barvicí páska 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Barvicí páska 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Kazeta s barvicí páskou 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Kazeta s barvicí páskou 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Barvicí páska 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Zásobník 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Zásobník 1044355
-
THERMOMARK CARD - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Tiskárna s termosublimačním tiskem 5148888
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Zásobník 5146451
Vaše výhody
Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, rychle a cenově úsporně popsat pomocí THERMOMARK CARD
Řada popisovačů UniSheet US-EMLP ... nabízí samolepící popisky přístrojů s vysokou lepivostí
Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Třída hořlavosti materiálu PVC odpovídá stupni V0 dle normy UL 94
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno