Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

US-EMLP (20X9) SR - Plastový štítek
0828884

Plastový štítek, Karta, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 75, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 20 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, rychle a cenově úsporně popsat pomocí THERMOMARK CARD
Řada popisovačů UniSheet US-EMLP ... nabízí samolepící popisky přístrojů s vysokou lepivostí
Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Třída hořlavosti materiálu PVC odpovídá stupni V0 dle normy UL 94