US-EML (15X9) - Štítek
0803811

Štítek, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 84, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných matric lze snadno, rychle a ekonomicky popisovat
Řady popisovačů UniCard US-EML ... nabízí označení provozních prostředků při výrobě řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů
Předem lisované etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Archy skýtají prostor pro popis funkcí v projektových polích
V kombinaci s kvalitními barvicími páskami vzniká odolný popis pro drsná prostředí
Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev