UCT4-EMLP (27X12,5) - Plastový štítek
1056543

Plastový štítek, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 12,5 mm, šířka textového pole: 27 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisky přístrojů UCT4-EM (L) P ... jsou vhodné k vlepení nebo zasunutí do držáků označení tlačítek řady SIRIUS ACT 3SU ... od společnosti SIEMENS
Popisky ve formě jednotných matric lze snadno, přesně a rychle popsat pomocí tiskárny na potisk karet
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání