Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EMLS (20X20)R SR - Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem
0800344

Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 20 mm, šířka textového pole: 20 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

EMLS je etiketa s ochranou proti manipulaci, kterou lze použít jako typový štítek nebo etiketu s pečetí
Při stržení se oddělí část pokovené vrstvy. Na etiketě a podkladu zanechá trojúhelníkový vzor. Do 80 °C je zaručena bezpečnostní funkce
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLS ... individuálně podle vašeho zadání
Materiály EMLS ... jsou zařazené v UL