EMLP (EX15)R BU - Štítek
0803277

Štítek, Cívka, modrá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 20 m, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 20000 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samolepicí nekonečné popisky EMLP (Ex...)R ... jsou zvláště vhodné k označování jističů a krytů pouzder domovních přípojkových skříněk
Popisky jsou rovnocenné s gravírovanými štítky, mají kvalitní vzhled
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
Přesné zkrácení na požadovanou délku umožňují řezací jednotky tiskáren s termálním tiskem
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům