EMLC (5,5X20)R - Tkaná etiketa
0817617

Tkaná etiketa, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 10000, výška textového pole: 5,5 mm, šířka textového pole: 20 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Etiketa EMLC se skládá z textilní fólie s velmi malými vratnými silami
Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLC ... individuálně podle vašeho zadání