Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EML-RM (25,4X12,7)R - Etiketa, odlepitelná
0830534

Etiketa, odlepitelná, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 25,4 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Etiketa EML-RM je obzvláště vhodná pro dočasné označení
Etiketa dobře a spolehlivě drží, ale lze ji snadno a beze zbytků odstranit. Po odstranění ji nelze opakovaně použít
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Materiály EML-RM ... jsou zařazené v UL
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-RM ... individuálně podle vašeho zadání