EML-HT (40X15)R - Vysokoteplotní etiketa
0800339

Vysokoteplotní etiketa, pro tiskárny s termálním tiskem, 60 s odolná do 300 °C

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Etiketa EML-HT se skládá z akrylátové fólie, která vykazuje vysokou teplotní odolnost. Lze ji použít jak k označování desek plošných spojů, tak i pro všechny průmyslové procesy pájení
Teplotní rozsah: trvale −40 °C ... 180 °C, 300 °C do 60 s
V kombinaci s barvicí páskou THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT vykazuje popisek vysokou odolnost vůči vysoké teplotě a chemikáliím
Materiály EML-HT ... jsou zařazené v UL
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-HT ... individuálně podle vašeho zadání