EML (44X42)R-ME
-
Etiketa pro pouzdra ME ... F-UT ... BUS ...
0828279
Etiketa pro pouzdra ME ... F-UT ... BUS ..., Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 200, výška textového pole: 42 mm, šířka textového pole: 44 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Materiály EML ... jsou zařazené v UL
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EM ... individuálně podle vašeho zadání
Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev