EML (40X8)R TR
-
Štítek
1097013
Štítek, Cívka, průhledná, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 8 mm, šířka textového pole: 40 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samolepicí popisky přístrojů EML-HA ... se hodí zejména k označování různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev