Zaslepovací zástrčka, VDE kódovaný typ C14, rozteč: 8,2 mm, šířka: 146,7 mm, výška: 81 mm, počet pólů: 14, barva: šedá, způsob montáže: Zasunutí do kontaktní lišty
Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení
FAME je inovativní modulární zkušební zásuvný systém pro všechny měřicí a kontrolní úlohy v oblasti ochranné techniky pro rozvaděče středního a vysokého napětí. Zkušební zásuvné systémy spojují složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty. Provádějte manuální zkušební postupy automatizovaně, bezpečně a časově úsporně.
Provozní zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 10, Jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: šedá
Zkušební lišta, VDE kódovaný typ F19, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 38, počet pólů: 19, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Zkušební lišta, VDE kódovaný typ C14, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 28, počet pólů: 14, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Testovací zástrčka, Podrobné schéma zapojení naleznete v části Ke stažení – Různé., VDE kódovaný typ F19, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá
Testovací zástrčka, s otočnou rukojetí, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, počet pólů: 8, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá
Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 24, počet pólů: 12, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Testovací zástrčka, Podrobné schéma zapojení naleznete v části Ke stažení – Různé., VDE kódovaný typ C19, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá
Zkušební lišta, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 20, počet pólů: 10, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Zkušební lišta, VDE kódovaný typ A14, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 28, počet pólů: 14, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,5 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: Montáž na stěnu, barva: šedá
Konfigurátor FAME
Konfigurátor pro modulární zkušební zásuvné systémy FAME
Nakonfigurujte si individuální zkušební zásuvné systémy FAME pro rychlou a jednoduchou zkoušku funkce měničů proudu a napětí i spouštěcích a signálních kontaktů.
Výhody
- Jednoduchý a časově úsporný díky funkčnímu složení spínacích operací.
- Maximální bezpečnost díky předbíhajícímu a automatickému zkratu měniče.
- Hospodárný díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství.
- Prostorově úsporný díky kompaktním zkušebním zásuvným lištám a přeloženě uspořádaným dutinkám zkušební zástrčky.
- Flexibilní díky svobodné volbě mezi nástěnnou montáží a montáží na nosnou lištu při použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete.
- Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku.
- Přehledný díky velkoplošným možnostem popisu a jednoznačně rozpoznatelným stavům spínání.
Zkušební zásuvný systém FAME Pro každou úlohu správné řešení
Stále více rozvoden a rozhraní je nutné pravidelně kontrolovat. Pro úsporu času a nákladů jsou nyní k dispozici zkušební zásuvné systémy FAME. Zkušební zásuvné systémy funkčně sdružují komplexní procesy spínacích operací.
Přehled zkušebních zásuvných systémů FAME
Přehled zkušebních zásuvných systémů FAME
Zkušební zásuvný systém FAME 1
FAME 1 spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých kompaktních a prostorově úsporných bloků. Systém pracuje na principu zapínacího kontaktu. V normálním provozu je proto vyžadován provozní zástrčka. Automatickou funkci zkratu měniče zajišťují zástrčné můstky ve zkušební liště. Na vnitřní straně rozvaděče je systém vybaven šroubovými přípojkami nebo přípojkami push-in. Při montáži se zkušební lišta velmi jednoduše zašroubuje do stěnového výřezu. Systém je volitelně k dispozici se standardním konektorem nebo s kompaktním konektorem. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).
Zkušební zásuvný systém FAME 2
FAME 2, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Za tímto účelem lze body sepnutí předem nakonfigurovat pomocí délek kontaktních jazýčků v konektoru. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zástrčnými můstky ve zkušebním konektoru. Stejně jako FAME 1 je systém k dispozici jako šroubová varianta i varianta push in. Systém lze namontovat do stěnového výřezu nebo díky speciálním zkušebním lištám na nosnou lištu. Systém FAME 2 je dostupný se standardním konektorem nebo s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).
Zkušební zásuvný systém FAME 3
FAME 3, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Automatickou funkci zkratu měniče zajišťují zástrčné můstky ve zkušební liště. Systém FAME 3 je vybaven připojením kulatým kabelovým okem na vnitřní straně rozvaděče. Systém lze nainstalovat ve stěnovém výřezu. Systém je dostupný volitelně se standardním konektorem, kompaktním konektorem nebo s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).
Zkušební zásuvný systém FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Za tímto účelem lze body sepnutí předem definovat na modulární zkušební liště. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní zástrčka není zapotřebí. Systém FAME 3 RACK je vybaven připojením kulatým kabelovým okem se šrouby zajištěnými proti ztrátě na vnitřní straně rozvaděče. Systém lze nainstalovat ve stěnovém výřezu nebo v 19“ stojanu. Modularita systému FAME 3 Rack umožňuje modelovat zkušební zástrčkové lišty ve dvou až čtyřech výškových jednotkách s různým počtem pólů. Systém je dostupný s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).
Zkušební zásuvný systém FAME 3 SL
Zkušební zásuvný systém FAME 3 SL
FAME 3 SL představuje kompaktní variantu systému FAME 3. Aby toho bylo dosaženo, spojuje FAME 3 SL složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých různobarevných kompaktních a prostorově úsporných bloků. Funkce systémů je do značné míry identická. Liší se pouze v montáži zkušební lišty a v manipulaci se zkušební zástrčkou.
Produktová brožura Zkušební zásuvné systémy
Stahování z internetu
Máte zájem o tištěné materiály o našich zkušebních zásuvných systémech? V následující části najdete produktovou brožuru o zkušebních zásuvných systémech. Zde najdete přehled různých zkušebních zásuvných systémů a také výběr rozpojovacích svornic měřicích převodníků.