Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení

Zkušební zásuvné systémy pro ochrannou techniku a technologii řízení

FAME je inovativní modulární zkušební zásuvný systém pro všechny měřicí a kontrolní úlohy v oblasti ochranné techniky pro rozvaděče středního a vysokého napětí. Zkušební zásuvné systémy spojují složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty. Provádějte manuální zkušební postupy automatizovaně, bezpečně a časově úsporně.

Go to Product Detail Page for item 3069432
UTRE 6-2/F19 - Zkušební lišta
UTRE 6-2/F19 - Zkušební lišta
3069432

Zkušební lišta, VDE kódovaný typ F19, jmenovité napětí: 400 V, počet přípojek: 38, počet pólů: 19, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 6 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 10 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Konfigurátor FAME

Konfigurátor FAME

Konfigurátor pro modulární zkušební zásuvné systémy FAME

Nakonfigurujte si individuální zkušební zásuvné systémy FAME pro rychlou a jednoduchou zkoušku funkce měničů proudu a napětí i spouštěcích a signálních kontaktů.

Výhody

  • Jednoduchý a časově úsporný díky funkčnímu složení spínacích operací.
  • Maximální bezpečnost díky předbíhajícímu a automatickému zkratu měniče.
  • Hospodárný díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství.
  • Prostorově úsporný díky kompaktním zkušebním zásuvným lištám a přeloženě uspořádaným dutinkám zkušební zástrčky.
  • Flexibilní díky svobodné volbě mezi nástěnnou montáží a montáží na nosnou lištu při použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete.
  • Bezpečnost pro uživatele díky integrované ochraně proti dotyku.
  • Přehledný díky velkoplošným možnostem popisu a jednoznačně rozpoznatelným stavům spínání.

Zkušební zásuvný systém FAME Pro každou úlohu správné řešení

Stále více rozvoden a rozhraní je nutné pravidelně kontrolovat. Pro úsporu času a nákladů jsou nyní k dispozici zkušební zásuvné systémy FAME. Zkušební zásuvné systémy funkčně sdružují komplexní procesy spínacích operací.

Přehled zkušebních zásuvných systémů FAME

Přehled různých zkušebních zásuvných systémů FAME

Přehled zkušebních zásuvných systémů FAME

Zkušební zásuvný systém FAME 1

FAME 1 spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých kompaktních a prostorově úsporných bloků. Systém pracuje na principu zapínacího kontaktu. V normálním provozu je proto vyžadován provozní zástrčka. Automatickou funkci zkratu měniče zajišťují zástrčné můstky ve zkušební liště. Na vnitřní straně rozvaděče je systém vybaven šroubovými přípojkami nebo přípojkami push-in. Při montáži se zkušební lišta velmi jednoduše zašroubuje do stěnového výřezu. Systém je volitelně k dispozici se standardním konektorem nebo s kompaktním konektorem. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Zkušební zásuvný systém FAME 2

FAME 2, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Za tímto účelem lze body sepnutí předem nakonfigurovat pomocí délek kontaktních jazýčků v konektoru. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zástrčnými můstky ve zkušebním konektoru. Stejně jako FAME 1 je systém k dispozici jako šroubová varianta i varianta push in. Systém lze namontovat do stěnového výřezu nebo díky speciálním zkušebním lištám na nosnou lištu. Systém FAME 2 je dostupný se standardním konektorem nebo s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Zkušební zásuvný systém FAME 3

FAME 3, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Automatickou funkci zkratu měniče zajišťují zástrčné můstky ve zkušební liště. Systém FAME 3 je vybaven připojením kulatým kabelovým okem na vnitřní straně rozvaděče. Systém lze nainstalovat ve stěnovém výřezu. Systém je dostupný volitelně se standardním konektorem, kompaktním konektorem nebo s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Zkušební zásuvný systém FAME 3 RACK

FAME 3 RACK, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Za tímto účelem lze body sepnutí předem definovat na modulární zkušební liště. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní zástrčka není zapotřebí. Systém FAME 3 RACK je vybaven připojením kulatým kabelovým okem se šrouby zajištěnými proti ztrátě na vnitřní straně rozvaděče. Systém lze nainstalovat ve stěnovém výřezu nebo v 19“ stojanu. Modularita systému FAME 3 Rack umožňuje modelovat zkušební zástrčkové lišty ve dvou až čtyřech výškových jednotkách s různým počtem pólů. Systém je dostupný s konektorem s otočnou rukojetí s definovanými aretačními polohami. Pro přídavné rozpoznání stavu jsou k dispozici varianty s pomocným kontaktem (AUX).

Zkušební lišta a zkušební zástrčka systému FAME 3 SL

Zkušební zásuvný systém FAME 3 SL

Zkušební zásuvný systém FAME 3 SL

FAME 3 SL představuje kompaktní variantu systému FAME 3. Aby toho bylo dosaženo, spojuje FAME 3 SL složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty do jednotlivých různobarevných kompaktních a prostorově úsporných bloků. Funkce systémů je do značné míry identická. Liší se pouze v montáži zkušební lišty a v manipulaci se zkušební zástrčkou.

Produktová brožura Zkušební zásuvné systémy a rozpojovací svornice měřicích převodníků

Produktová brožura Zkušební zásuvné systémy

Stahování z internetu

Máte zájem o tištěné materiály o našich zkušebních zásuvných systémech? V následující části najdete produktovou brožuru o zkušebních zásuvných systémech. Zde najdete přehled různých zkušebních zásuvných systémů a také výběr rozpojovacích svornic měřicích převodníků.