Oblasti použití systému bloků FIX Zjistěte více o možnostech použití blokového systému FIX. Díky kompaktnímu provedení bloků FIX připravených k připojení lze rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic rychle a snadno integrovat do velkých rozvaděčů a malých rozvodných skříní. Různé typy montáže umožňují také přímou instalaci do různých přístrojů.

Systém bloků FIX v instalaci v budovách

Vaše výhody

  • Rychlá instalace díky rozvodným blokům a blokům přístrojových svornic, které jsou připraveny k připojení
  • Značná úspora místa díky minimální konstrukční velikosti a různým směrům připojení vodičů
  • Flexibilní možnosti montáže díky různým montážním adaptérům a speciálním variantám k nalepení
  • Intuitivní a spolehlivá instalace díky barevnému přiřazení vodičů a bodů připojení
  • Standardizované příslušenství – bloky lze bez ztráty při dělení rozšiřovat, testovat a označovat pomocí příslušenství CLIPLINE complete
Přehled systému bloků FIX včetně montážních adaptérů FIX

Systém bloků FIX

Systém bloků FIX

Systém bloků FIX se skládá z rozvodných bloků připravených k připojení a přístrojových svornic, které jsou k dispozici v různých průřezech, počtech pólů a barvách. Bloky lze okamžitě použít a díky různým montážním adaptérům je lze namontovat různými způsoby. Díky integrovanému spojení na drážku a pero lze bloky podle potřeby kombinovat a vytvářet tak individuální řešení připojení. Rozvodné bloky a přístrojové svornice jsou vhodné pro flexibilní a přehledné propojení ve stísněných prostorech.

Rozvodné bloky FIX pro instalaci KNX

Rozvodné bloky FIX pro instalaci KNX

Systém bloků FIX pro instalace KNX

KNX je speciální polní sběrnice pro automatizaci budov, která umožňuje automatické ovládání různých funkcí, jako je osvětlení, alarm nebo řízení klimatu v budovách. Aby bylo propojení těchto systémů rychlé a snadné, nabízí systém bloků FIX předkonfigurovaná řešení FIX-KNX. Pro snazší přiřazení barev vodičů v instalačních rozvaděčích jsou bloky označeny standardními barvami KNX. To umožňuje efektivní a prostorově úsporné propojení hlavních a náhradních vodičů a napájení sběrnicového systému KNX.

  • Červená: Kladné napětí sběrnice (+)
  • Černá: Záporné napětí sběrnice (–)
  • Žlutá: Datové vedení (A)
  • Bílá: Datové vedení (B)
Blok přístrojových svornic FIX s připojenými vodiči

Blok přístrojových svornic FIX s připojenými vodiči

Bloky přístrojových svornic

Bloky přístrojových svornic FIX mají oproti standardním řadovým svorkovnicím a krabicovým svornicím řadu výhod.

  • Optimalizovaná manipulace: Instalace bez použití nářadí díky technologii push-in
  • Přehledné propojení: Široká škála barev a individuální možnosti popisu umožňují intuitivní přiřazení bloku a vodiče
  • Lepší kvalita kontaktu: Pružinová přípojka zajišťuje spolehlivější a trvalejší elektrický kontakt.
  • Flexibilní použití: Různé možnosti montáže, například na nosnou lištu, pomocí šroubů, lepidla nebo zacvakávacího kolíku

Celkově jsou bloky přístrojových svornic modernější a lepší alternativou k řadovým svorkovnicím.

Systém bloků FIX v instalaci v budovách Bloky FIX jsou vhodné pro různá použití v instalaci v budovách.

Interaktivní obrazová mapa: Systém bloků FIX v instalaci v budově
Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla jsou nedílnou součástí procesu plánování mnoha stavebních projektů. Tepelná čerpadla však obecně nejsou estetickým doplňkem, který by vylepšoval vzhled budovy. Z tohoto důvodu jsou tepelná čerpadla navržena tak, aby byla co nejkompaktnější a dostupný prostor byl využit co nejefektivněji. To však znamená, že prostor pro rozvod energie je velmi omezený. Proti tomuto problému se různí výrobci spoléhají na rozvaděč FIX a přístrojové svornice.
Připojení motoru pro elektrické rolety
Elektrické rolety jsou dnes standardem v novostavbách a stále častěji se jimi dodatečně vybavují i starší objekty. Motor je často připojen přímo ke spínači nebo řídicí jednotce. Bloky FIX naproti tomu nabízejí prostorově úsporné, ale přehledné a z hlediska údržby příznivé připojení hnacího motoru. Díky široké škále možností montáže lze bloky FIX instalovat v roletové skříni na optimálním místě.
Připojení motoru pro elektrické rolety
Nabíjecí stanice
Systém bloků FIX je vhodný pro použití v nabíjecích stanicích. Zde lze bloky FIX použít například ve vstupním prostoru do rozvodu energie z hlavního vedení k vnitřním komponentům. Kromě toho lze bloky FIX použít také pro mezilehlé rozvody mezi řídicí jednotkou a zobrazovací jednotkou nebo ve výstupní oblasti pro připojení snímače v nabíjecí zástrčce.
Nabíjecí stanice
Rozdělovač topného okruhu
Systém bloků FIX je ideální pro propojení rozdělovačů topných okruhů. Díky kompaktní konstrukci a flexibilním možnostem montáže jej lze instalovat do téměř jakéhokoli rozdělovače topného okruhu. Rozvodné bloky v šedé, modré a zelenožluté barvě lze použít pro propojení napájení (L / N / PE). Bloky přístrojových svornic nebo jednotlivé disky umožňují čisté a přehledné průchozí propojení řídicích kabelů mezi termostatem a ventilem topného okruhu. V závislosti na volbě lze body připojení odlišit barevně nebo pomocí popisu. Pokud termostaty musejí ovládat několik topných okruhů souběžně, lze řídicí kabely připojit také do rozvodných bloků FIX.
Rozdělovač topného okruhu
Rozvodné skříně
Systém bloků FIX je vhodný i pro použití v podružných rozvaděčích. Především rozvodné bloky nabízejí rychlou a snadnou možnost sběru a distribuce napětí díky integrovanému přemostění.
Rozvodné skříně
Rozbočovací krabice
Bloky přístrojových svornic a rozvodné bloky lze použít i ve větších rozbočovacích krabicích. Zde lze použít bloky přístrojových svornic FIX nebo rozvodné bloky k přehlednému připojení například osvětlovacích, dohledových systémů nebo jiných koncových spotřebičů. V závislosti na rozbočovací krabici lze zvolit bloky FIX s bočním nebo čelním připojením.
Rozbočovací krabice

Blokový systém FIX v drsných pracovních podmínkách Rozvodné bloky FIX jsou vhodné i pro použití v oblastech, kde jsou nečistoty a prach součástí každodenních okolních podmínek.

Interaktivní obrazová mapa: Systém bloků FIX v drsných pracovních podmínkách
Stavební technika poháněná bateriemi
Řadové svorkovnice se používají jako body připojení v mnoha zařízeních, např. ve vysokotlakých čističích a bateriových vibračních deskách. Vlivem častých vibrací může časem dojít k povolení jednoduchých šroubových spojů, což vede k opakovaným poruchám a opravám. Někteří výrobci se snaží tomuto problému čelit použitím bloků přístrojových svornic ze systému bloků FIX.
Jeřáby a další zdvihací zařízení
Rozvodné bloky nebo bloky přístrojových svornic ze systému bloků FIX lze použít také ve zdvihacích zařízeních, jako jsou jeřáby nebo zdvihací plošiny. Pro rozvod hlavního napájení k různým motorům se instalují rozvodné bloky například v ovládacích panelech nebo ovládacích skříňkách. Bloky přístrojových svornic lze použít také k připojení řídicích kabelů snímačů k řídicím jednotkám. Tím je zajištěna spolehlivá komunikace a řízení.
Jeřáby a další zdvihací zařízení
Rypadla a nakladače
Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic ze systému bloků FIX lze použít také v rypadlech a nakladačích. Komponenty jsou navrženy tak, aby elektrická připojení byla spolehlivá a efektivní, což je u stavebních strojů nesmírně důležité. Stejně jako u zdvihacích zařízení rozvádějí bloky FIX elektrickou energii nebo signály z hlavního zdroje do několika odboček. To je důležité pro napájení různých částí stroje, jako jsou motory, senzory a řídicí jednotky. Zejména rypadla musejí být schopna řídit různé hydraulické motory a senzory. Bloky FIX rovněž umožňují rozvod elektrické energie pro elektrické systémy vozidla, např. zapalování nebo osvětlení.
Rypadla a nakladače
Bubnové míchačky
Systém bloků FIX může být také součástí bubnových míchaček. Bloky přístrojových svornic umožňují rychlé, kompaktní a snadné připojení rotačního motoru. Díky vysoké flexibilitě při instalaci a různým směrům připojení lze řídicí jednotku navrhnout tak, aby byla co nejkompaktnější. Integrace bloků také zjednodušuje údržbu a případnou výměnu některé z komponent.
Motorová zařízení a nářadí
Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic ze systému bloků FIX jsou vhodné pro připojení elektromotorů i benzinových nebo naftových motorů. U elektromotorů lze v rozvaděči instalovat bloky FIX, které rozvádějí hlavní napájení k různým motorům. Bloky přístrojových svornic lze použít k připojení řídicích kabelů od motorů k řídicím jednotkám. U benzinových nebo naftových motorů lze rozvodné bloky použít k rozvodu elektrické energie z baterie do různých elektrických systémů ve vozidle, jako je zapalování, osvětlení a senzory. Stejně jako u elektromotorů lze pomocí bloků přístrojových svornic připojit řídicí kabely od snímačů k řídicím jednotkám, což umožňuje přesné řízení a monitorování funkcí motoru.

Systém bloků FIX ve zdravotnické technice Systém bloků FIX je natolik spolehlivý a dlouhodobě stabilní, že jej lze bez obav používat i v medicínských aplikacích.

Interaktivní obrazová mapa: Systém bloků FIX ve zdravotnické technice
Přístroje pro diagnostické zobrazování (rentgen, ultrazvuk, CT, MRI)
Rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic ze systému FIX jsou vhodné také pro připojení diagnostických zobrazovacích přístrojů. Jsou velmi kompaktní, bezúdržbové a mimořádně flexibilní. Bloky mohou například napájet různé senzory a detektory v zařízení MRI (magnetická rezonance) a zajišťovat spolehlivou komunikaci a řízení.
Přístroje pro diagnostické zobrazování (rentgen, ultrazvuk, CT, MRI)
Operační stoly a nemocniční lůžka
Systém bloků FIX se používá také u nemocničních lůžek a operačních stolů. U nemocničních lůžek umožňuje jejich polohovatelnost zlepšit péči o pacienty tím, že zvyšuje pohodlí a zlepšuje zvládání bolesti, pohyblivost, optimalizuje funkci dýchání a krevního oběhu a pomáhá předcházet vzniku proleženin. Vzhledem k tomu, že lůžka musejí zůstat kompaktní a mobilní, je systém bloků FIX ideální volbou. Bloky FIX lze díky své modularitě konfigurovat přesně podle požadovaného počtu pólů, což umožňuje jednoduché a kompaktní propojení. Různé možnosti montáže bloků navíc umožňují flexibilní instalaci na téměř libovolném místě.
Plicní ventilátory a dialyzační přístroje
Bloky FIX systému bloků FIX nabízejí řadu výhod, které je předurčují k použití v mobilních ventilačních a dialyzačních přístrojích. Spolehlivost je zde nejvyšší prioritou, protože se jedná o životně důležité přístroje. Systém bloků FIX se vyznačuje dodržováním různých norem a testů kvality, které zajišťují jejich vysokou spolehlivost. Další výhodou je snadná manipulace a údržba. Kompaktní zařízení lze lépe začlenit do každodenního života a uschovat je například v transportních prostředcích pro pacienty. Konstrukce bloků FIX s přesným počtem pólů a přehledné propojení přispívají nejen ke štíhlému designu, ale také ke snadné údržbě.
Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX, funkční rozvodné bloky a bloky přístrojových svornic

Konfigurátor pro rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Pomocí našeho konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení. Pomocí konfigurátoru lze snadno a intuitivně sestavovat individuální řešení z rozvodných bloků, funkčních rozvodných bloků a bloků přístrojových svornic v různých barvách.

Použijte kompaktní bloky pro prostorově úsporné propojení
Rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic

Rozvodné bloky připravené k připojení a bloky přístrojových svornic umožňují rychlé a prostorově úsporné propojení. Díky univerzálním montážním adaptérům lze bloky FIX, které jsou připraveny k použití, integrovat do téměř každé aplikace.

Přejít k brožuře
Rozvodné bloky FIX a bloky přístrojových svornic