FTPR-3/10S - Zkušební zástrčka
3069955

Zkušební zástrčka, s otočnou rukojetí, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, počet pólů: 10, typ připojení: Přípojka kabelového oka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Bezpečné díky vedené obsluze s patentovanou otočnou rukojetí
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče