Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FTPR-2/I19 - Testovací zástrčka
3069496

Testovací zástrčka, s otočnou rukojetí, VDE kódovaný typ I19, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 19, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Bezpečné díky vedené obsluze s patentovanou otočnou rukojetí
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů