FTPR-2/A7 - Zkušební zástrčka
3069484

Zkušební zástrčka, s otočnou rukojetí, VDE kódovaný A7, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 7, typ připojení: Přípojka kabelového oka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Bezpečné díky vedené obsluze s patentovanou otočnou rukojetí
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.