Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FTPC 9+1 - Testovací zástrčka
3069265

Testovací zástrčka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, počet pólů: 10, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Robustně provedené zkušební zástrčky zaručují uživatelsky příjemnou manipulaci
a nabízí možnosti zafixování pro připojovaná zkušební vedení.
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Zkušební bloky jsou univerzálně použitelné pro měniče napětí a proudu