FTPC-3/3S - Testovací zástrčka
1099984

Testovací zástrčka, počet pólů: 3, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Hospodárné díky požadované, modulární konstrukci a použití standardizovaného příslušenství CLIPLINE complete
Prostorově úsporné díky přeloženě uspořádaným zdířkám zkušební zástrčky
Jednoduché a časově úsporné díky funkčnímu složení spínacích operací
Integrovaný robustní spínací kontakt je koncipován pro maximální požadavky, použití kvalitních materiálů i po mnohonásobném použití zajišťuje přenos signálních proudů
Automaticky vytvářený zkrat měniče a provedení s ochranou proti dotyku
poskytuje maximální bezpečnost při měření.
Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče